Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Linearachsen

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit für einzelne Artikel 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Anzahl Produkte: 15

Neu

drylin® ZLW-1040 Basic mit Schrittmotor

  • Zahnriemenantrieb mit Stahlzug
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • NEMA23 Motor mit Litze
  • Hublänge: 500
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
587,12 USD/Stk.
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
Neu

drylin® ZLW-1080 Standard mit Schrittmotor

  • Zahnriemenantrieb mit Stahlzug
  • Schlittenlänge: 100 mm
  • NEMA23XL Schrittmotor mit JST Stecker
  • Hublänge: 1000 mm
Individuelles Linearmodul konfigurieren!
760,63 USD/Stk.
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
Neu

drylin® SHT-12 Linearmodul mit Trapezgewinde

  • Kugelgelagerte Trapezgewindespindel
  • Spindelmaterial: Edelstahl
  • Spindelzapfen bearbeitet 6h9x17mm
  • Hub 250 mm oder 500 mm

drylin SHT Linearmodule individuell konfigurieren!
    • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
    Preis auf Anfrage
    2 Variante(n), davon versandfertig:
    2 in 24 Stunden
    Zur Produktseite
    Neu

    drylin® SAW-1080 Linearmodul mit Steilgewinde

    • Mit Steilgewinde und Zapfen
    • hartanodisiertes Aluminium Profil (eckig)
    • Schlittenlänge: 100 mm
    • Hublängen: 250 mm oder 500 mm
    Individuelles Linearmodul konfigurieren!
    • Gewindeart: Steilgewinde: Höhere Steigung und Verfahrgeschwindigkeit
    Preis auf Anfrage
    Zur Produktseite
    Neu

    drylin® SAW-0630 Linearmodul mit Motor

    • Mit Trapezgewinde TR8x1,5
    • NEMA17 Schrittmotor mit JST Stecker
    • Schlittenlänge: 60 mm
    • Hublänge: 250 mm
    Individuelles Linearmodul konfigurieren!
    • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
    354,21 USD/Stk.
    1 Variante(n), davon versandfertig:
    1 in 24 Stunden
    Zur Produktseite
    Neu

    drylin® SAW-1080 Linearmodul mit Schrittmotor

    • Mit Trapezgewinde TR12x3
    • NEMA24 Schrittmotor
    • Schlittenlänge: 100 mm
    • Hublänge: 500 mm
    Individuelles Linearmodul konfigurieren!
    • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
    811,11 USD/Stk.
    1 Variante(n), davon versandfertig:
    1 in 24 Stunden
    Zur Produktseite
    Neu

    drylin® SLW-1040 Linearmodul

    • Mit Trapezgewinde TR10x2 Spindel
    • Kugelgelagerte Spindel
    • Schlittenlänge: 100 mm
    • Hublängen in 250 und 500 mm
    Individuelles Linearmodul konfigurieren!
    • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
    307,70 USD/Stk.
    2 Variante(n), davon versandfertig:
    2 in 24 Stunden
    Zur Produktseite
    Neu

    drylin® ZLW-0660S Linearachse mit Zahnriemenantrieb

    • PU Zahnriemen mit Stahlzug
    • Schlittenlänge: 100 mm
    • Vorschub: 54 mm/U 
    • Baugröße: Ø 06
    • Riemenspannung: 150 N
    Individuelles Linearmodul konfigurieren!
    Preis auf Anfrage
    2 Variante(n), davon versandfertig:
    2 in 24 Stunden
    Zur Produktseite
    Neu

    drylin® ZLW-1080S Linearachse mit Zahnriemenantrieb

    • PU Zahnriemen mit Stahlzug
    • Schlittenlänge: 100 mm
    • Baugröße: Ø 10
    • Riemenspannung: 200 N
    • Hublängen: 500mm oder 1000 mm
    →  Individuelles Linearmodul konfigurieren!
    Preis auf Anfrage
    2 Variante(n), davon versandfertig:
    2 in 24 Stunden
    Zur Produktseite
    Neu

    drylin® SHT-12 Linearmodul mit Positionsanzeiger

    • Gleitgelagerte Trapezgewindespindel
    • Spindelmaterial: Edelstahl
    • Mit Positionsanzeiger und Spindelklemmung
    • Hublängen: 250 mm oder 500 mm

    drylin SHT Linearmodule individuell konfigurieren!
    • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
    Preis auf Anfrage
    2 Variante(n), davon versandfertig:
    2 in 24 Stunden
    Zur Produktseite
    Neu

    drylin® SAW-1040 Linearmodule mit Schrittmotor

    • Trapezgewindespindel TR10x2
    • NEMA23 Schrittmotor
    • Schlittenlänge: 69 mm
    • Hublänge: 500 mm
    Individuelles Linearmodul konfigurieren!
    • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
    662,36 USD/Stk.
    1 Variante(n), davon versandfertig:
    1 in 24 Stunden
    Zur Produktseite

    drylin® Montagehalter für drylin® ZLW

    Montagehalter für SAW-Linearmodule und ZLW-Zahnriemenachsen. Für die Befestigung von drylin® ZLW-Zahnriemenachsen
    • Verfügbar für drylin® WSX / SAW(C) / ZLW Baugrößen 0630/1040/1080/1660
    • Material: eloxiertes Aluminium
    • Anschlussoptionen: T-Nutenprofil, Linearachse / Initiatoren
    • Frei positionierbar
    • Schnelle Montage ohne Bohren
    • Inklusive einschwenkbaren Nutensteinen und Schrauben zur Befestigung
    30,06 USD/Stk.
    4 Variante(n), davon versandfertig:
    4 in 24 Stunden
    Zur Produktseite
    Neu

    drylin® SLW-1040 Linearmodul manuellem Zubehör

    • Mit Trapezgewinde TR10x2
    • Mit Handklemmung und Positionsanzeiger
    • Kugelgelagerte Spindellagerung
    • Schlittenlänge: 100 mm
    Individuelles Linearmodul konfigurieren!
    • Gewindeart: Trapezgewinde: Aufnahme von größeren axialen Kräften
    402,23 USD/Stk.
    2 Variante(n), davon versandfertig:
    2 in 24 Stunden
    Zur Produktseite
    Neu

    drylin® SAW-0660 Linearmodul mit Steilgewinde

    • Edelstahl Steilgewinde und Zapfen
    • hartanodisiertes Aluminium Profil (eckig)
    • Schlittenlänge: 100 mm
    • Hublängen: 100 mm oder 500 mm
    Individuelles Linearmodul konfigurieren!
    • Gewindeart: Steilgewinde: Höhere Steigung und Verfahrgeschwindigkeit
    Preis auf Anfrage
    2 Variante(n), davon versandfertig:
    2 in 24 Stunden
    Zur Produktseite
    Neu

    drylin® ZLW-0630 Basic mit Schrittmotor

    • Zahnriemenantrieb mit Stahlzug
    • Schlittenlänge: 60 mm
    • NEMA17 Schrittmotor mit Litze
    • Hublänge: 300
    Individuelles Linearmodul konfigurieren!
    454,31 USD/Stk.
    1 Variante(n), davon versandfertig:
    1 in 24 Stunden
    Zur Produktseite

    Beratung

    Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

    Beratung und Lieferung

    Persönlich:

    Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
    Samstag: 8 – 12 Uhr

    Chat-Service:

    Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
    Samstag: 8 – 12 Uhr