Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Elektromotoren

Kostengünstige und skalierbare Motoren für Linearachsen, Portale und Delta Roboter
Zum Portfolio von igus® zählen Schrittmotoren in mehreren Baugrößen, erweiterbar um Encoder und Bremsen, kostengünstige und leise DC Gleichstrommotoren, die sich ohne aufwendige externe Leistungselektronik auch über Batterie betreiben lassen, und EC Motoren für schnelle kraftvolle Bewegungen. Getriebe, welche die Abtriebs Drehzahl verringern und so das verfügbare Antriebsdrehmoment erhöhen.
Zum Einsatz kommen die Motoren unter anderem in der Verpackungs- und Inspektionstechnik, etwa bei Sensor- und Kamerafahrten – auch im Food-, Außen- und Spritzwasserbereich.
 

Produkte

Filter

Größe
Elektrische Werte
Ausführung

Anzahl Produkte: 2

drylin® E EC/BLDC-Motor bürstenlos, Flanschmaß 56 mm
  • Flanschmaß 56 mm/NEMA23
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP40
  • Nennspannung: 48 VDC

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite

Linearmotor Shop

Im igus Linearmotor Shop finden Sie ein umfangreiches Angebot an drylin E Schrittmotoren, Gleichstrommotoren/DC-Motoren, Schrittmotor-Getrieben, Motorsteuerungen und allem Zubehör. 

In Verbindung mit den hauseigenen Produkten ist igus seit vielen Jahren Linearmotor Händler. Vom Miniatur Linearmotor bis zu großen Baugrößen für höhere Lasten - abgestimmt auf die schmiermittel- und wartungsfreien Lineartische - können Sie hier den Linearmotor kaufen, der perfekt für Ihre Anwendung geeignet ist. igus Linearmotoren kombinieren die Geschwindigkeit und Robustheit pneumatischer Systeme mit der Flexibilität und Zuverlässigkeit ausgereifter Linearmotoren. 

Anwendungsgebiete von igus Linearmotoren und Linearführungen

Von unseren Kunden mit igus Linearmotoren und Linearführungen realisierte Anwendungen sind unter anderem vibrationsfreie Führungen für Siebdruckmaschinen, Probenentnehmer / Pipettierer, wasserunempfindliche Prüfstände für Wärmetauscher, schnelles und präzises Pick and Place Handling, Maschinen für das Kleinteile Handling oder Anlagen zum Bohren von Glas. Durch den wartungsarmen und schmiermittelfreien Betrieb sind igus Linearmotoren und Linearführungen zudem optimal für den Einsatz unter Reinraumbedingungen geeignet. 

Alle Komponenten für den Linearantrieb einfach online kaufen

  • Schrittmotoren
    Hier finden Sie leistungsfähige Schrittmotoren für unterschiedliche Anwendungen in mehreren Baugrößen und verschiedenen Varianten für kleine bis mittlere Lasten.
  • Getriebe für Schrittmotoren
    Robuste Planetengetriebe für drylin E Schrittmotoren (NEMA 23, NEMA23XL und NEMA34) zur Realisierung schwerer Hubbewegungen und Formatverstellungen mit kleineren Schrittmotoren. 
  • Gleichstrommotoren / DC-Motoren
    Hier finden Sie einfache Gleichstrommotoren für die Realisierung einfacher linearer Bewegungen mit linearen Geschwindigkeiten von 0,55 mm bis 300 mm/s. Betriebsspannung 12 - 24VDC
  • Motorsteuerungen
    Motorsteuerungen für alle drylin E Motoren und spezielle Steuerungen für drylin E Gleichstrommotoren zur Implementierung vielfältiger Aufgaben in der Automatisierung und im Materialhandling finden Sie in dieser Kategorie des igus Shops.
  • Zubehör für Linearmotoren
    Motorflansche, Spacer und Kupplungen - hier finden das passende Zubehör für Motor- und Lineartischkombinationen. 

Linearmotor online kaufen mit dem igus Konfigurator

Mit unserem Konfigurator für Linearantriebe finden Sie mit wenigen Klicks die für Ihre Anwendung optimale Kombination aus Linearachse und Miniatur Linearmotor oder großem Motor. Sie müssen nur die für Ihre Anwendung relevanten Parameter wie Hublänge, Last, erforderliche Vorschubgeschwindigkeit und gegebenenfalls weitere Anforderungen in das System eingeben. Auf Basis Ihrer Eingabe zeigt Ihnen der Produktfinder eine Übersicht geeigneter Lineartische und Motoren und berechnet die Auslastung, Lebensdauer in Hüben und den Linearmotor Preis. Anschließend können Sie komplette Linearachsen inklusive Motor, Anbauteilen und Anschlussleitungen zusammenstellen und online direkt den kompletten Linearantrieb kaufen. 

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.