Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Motorsteuerung

Bewegungen in Sekundenschnelle festlegen – ohne Programmierkenntnisse
drylin® dryve D1 ist eine webbasierte Motorsteuerung für DC-, 3 Phasen EC- und 2 Phasen-Schrittmotoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V. Die Steuerung macht es möglich, Bewegungen in Sekundenschnelle zu parametrieren. Ohne Programmierkenntnisse. Einzelachsen, Linien-, Flächen- und Raumportale sowie Delta Roboter lassen sich dadurch schneller denn je in Betrieb nehmen.
 
Bewegungen mit PC, Laptop, Tablet oder Smartphone festlegen
Sie können mit der Bedienung ohne vorherige Softwareinstallation beginnen. Sie müssen lediglich die Steuerung mit PC, Laptop, Tablet oder Smartphone verbinden und den Internetbrowser starten. Es erscheint ein integrierter Webserver zur Dateneingabe. Über die Benutzeroberfläche lassen sich in wenigen Minuten Verfahrwege, Positionen, Geschwindigkeiten und Laufzeiten festlegen. Alle Funktionen sind intuitiv verständlich.

Produkte

Anzahl Produkte: 3

drylin® dryve D1 für Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren
  • Vielfältige Automationsaufgaben ohne programmieren durch einfaches Parametrieren
  • Für Einzelachsen, Linien-, Flächen,- Raumportale und Delta-Roboter
  • Keine Softwareinstallation oder App nötig
  • Nutzung durch PC, Tablet oder Smartphone
  • Schritt-(ST), DC und EC/BLDC Motoren mit bis zu 21 A Spitzenströmen und 48V
  • Digitale Ein-/Ausgänge, Analoge Eingänge, CANopen, ModbusTCP (Gateway von CANopen) zum Anschluss an Mastersteuerungen wie z.B. Siemens oder Beckhoff

    Alle relevanten Dokumente zu dryve D1:
    Zum Downloadportal

    Weitere Informationen über die dryve D1

450,00 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® dryve D3 für Gleichstrommotoren
  • Einfache Automationen direkt an der Steuerung ohne Software und/oder PC
  • Betrieb mit Endschalter oder über Stromaufnahme
  • Links/Rechts Lauf und Geschwindigkeitssteuerung direkt am Gehäuse
  • Möglichkeit zum Anbau externer Schalter/Joysticks
  • Verschiedene Betriebsmodi wie Tip Betrieb sowie Start bis Ende (Halbautomatik)
  • Verschiedene Beschleunigungsrampen einstellbar
  • Versorgung über 24 V / 2,5 A

    Alle relevanten Dokumente zu dryve D3:
    Zum Downloadportal

158,00 USD/Stk.

1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
drylin® dryve D3 Loop mode
  • Baugleich zur Standard D3
  • Erweiterte Funktionen für "Micro Automatisierung"
  • Individuell vorprogrammierte Pendelbewegungen
  • Individuelle vorporgrammierte Pausenzeiten zwischen den Bewegungen

    Alle relevanten Dokumente zu dryve D3:
    Zum Downloadportal

Preis auf Anfrage

Zur Produktseite

Kostengünstige und zuverlässige Motorsteuerungen aus der Produktserie drylin E

Motorsteuerungen haben die Aufgabe, die Drehzahl und die Leistung von Motoren an die betriebsbedingten Erfordernisse anzupassen. Der Betrieb von Linearsystemen schließt häufige Wechsel der Bewegungsrichtung, Beschleunigungen und Verzögerungen sowie eine genaue Positionierung der Komponenten ein. Bei Störungen müssen geplante Sicherheitsroutinen ablaufen. Im igus Motorsteuerung Shop finden Sie kostengünstige Steuergeräte, die diese Anforderungen zuverlässig erfüllen. Mit dem drylin Antriebstechnik Konfigurator können Sie Ihre komplette Lineareinheit einschließlich der Motorsteuerung für EC Motoren, Schrittmotoren und Gleichstrommotoren planen und bestellen.

Motorsteuerung für Schrittmotoren, EC Motoren und Gleichstrommotoren

Die dryve D1 Motorsteuerung für Elektromotoren zeichnet sich durch ihre eine einfache und intuitive Bedienoberfläche aus. Wenn das Gerät über ein Netzwerkkabel an einen PC, ein Tablet oder ein Smartphone angeschlossen ist, lassen sich mit Hilfe der einfach zu bedienenden Browser-Oberfläche sämtliche Betriebsparameter für Motoren einstellen.

Motorsteuerung für Gleichstrommotoren

Speziell für die Gleichstrommotor Steuerung hält igus ein Gerät bereit, das ohne Installation von Software sofort einsatzbereit ist. Die DC Motorsteuerung D3 dryve bietet die Betriebsarten Tip Betrieb und Dauerbetrieb. Über zwei Endschalter oder über die Stromaufnahme wird der Motor angesteuert. Direkt am Gehäuse befinden sich die verschiedenen Einstellmöglichkeiten und Anschlüsse für den Anbau externer Geräte. Farbige LEDs zeigen den aktuellen Betriebszustand der DC Motorsteuerung an. Die Energieversorgung erfolgt mit einer Spannung von 25 V und einer Stromstärke von 2,5 A.

Motorsteuerung für DC Motoren

Drehstrommotoren werden in Industrieanlagen und Gebäuden zum Antrieb von leistungsstarken Maschinen eingesetzt. Die Drehzahl wird durch die Frequenz des Stroms vorgegeben. Das Drehmoment ergibt sich aus der Stromstärke und der Spannung. Die Motorsteuerung für DC Motoren erfolgt in der Regel über Frequenzumrichter. Diese Geräte wandeln die Parameter des Netzstroms so um, dass eine stufenlose Regelung der Motoren möglich ist und zu hohe Stromstärken beim Anlaufen vermieden werden.

Elektromotor Steuerung in der Praxis

Die Motorsteuerung für Gleichstrommotoren ist wegen der Energieeffizienz und der unkomplizierten Installation und Bedienung in der Automatisierungstechnik, in den unterschiedlichsten Maschinen und in der Fahrzeugtechnik verbreitet.

Die Steuerungen sorgen in Verbindung mit der Lineartechnik für schnelle und wartungsfreie Pick and Place Lösungen.

In der Firma OLPE Jena GmbH wird die Technik erfolgreich für die Verstellung von Inspektionskameras bei der Positionsprüfung von Dichtringen eingesetzt.

Die Motorsteuerungen werden häufig in Flächen- oder Raumportalen verwendet. Dort leisten sie unter anderem automatische Mess- und Prüfarbeiten, die Beschriftung von Bauteilen oder das Handling von Kleinteilen.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr

Online informieren und kaufen:

Rund um die Uhr.