Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Gleichstrommotoren

Kompakte, leise und effektive Lösung für einfache Linearbewegungen
Die DC Gleichstrommotoren der Serie drylin® E sind geeignet für einfache Linearbewegungen ohne aufwendige externe Leistungselektronik. Sie sind leise, effektiv und kompakt – und in einer besonders platzsparenden Ausführung nicht mehr auf Motorflansch und Kupplung angewiesen.
 
Vorteile im Überblick
  • Betrieb über Netzgerät, Batterie oder Motorsteuerung
  • Kompakte Bauweise
  • Temperaturbeständig zwischen -10 und +60 °C
  • Besonders platzsparende Ausführung ohne Motorflansch und Kupplung

Produkte

Filter

Größe
Elektrische Werte
System
Ausführung

Anzahl Produkte: 4

drylin® E Gleichstrommotor mit Getriebe
  • Drehmomente [Nm] von 0,1 Nm bis 1,8 Nm
  • Drehzahlen bis 440 U/min
  • Betrieb mit 12 & 24 VDC möglich
  • Direkter Batteriebetrieb möglich
  • Motoranschluss durch Flachstecker
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP30 / IP20

ab 61,79 USD/Stk.

6 von 7 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® E Gleichstrommotor mit Schneckengetriebe und Kerbverzahnung
  • Drehmomente von 0,75 Nm bis 2,00 Nm
  • Drehzahlen bis 350 U/min
  • Schutzklasse Motorengehäuse: IP20
  • Flanschmaß: 42 mm

Preis auf Anfrage

4 von 4 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe
  • Drehmomente von 0,025 Nm bis 0,21 Nm
  • Drehzahlen bis 463 U/min
  • Betrieb mit 12 & 24 VDC möglich

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
drylin® E Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe und Protect Schutzgehäuse
  • Drehmomente [Nm] von 0,1 Nm bis 1,5 Nm
  • Drehzahlen bis 440 U/min
  • Betrieb mit 12 & 24 VDC möglich
  • Erhöhte Betriebssicherheit
  • Schneller Anschluss über M12-Stecker
  • Für alle drylin® E-Linearachsen
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP41

Preis auf Anfrage

Zur Produktseite

Gleichstrommotor kaufen - im DC-Motor Online Shop

Der DC-Motor Online Shop von igus hält für Sie ein großes Sortiment an Gleichstrommotoren bereit. Diese elektrischen Antriebe sind für die Realisierung von Linearbewegungen vorgesehen, lassen sich aber auch in anderen Anwendungen einsetzten.

DC-Motor Shop inklusive Konfigurator für Antriebstechnik

Um den passenden DC-Motor zu kaufen, können Sie den Konfigurator für Antriebstechnik nutzen. Er bietet Ihnen die Möglichkeit, ein komplettes Linearsystem zusammenzustellen. Dadurch bekommen Sie die Gewissheit, dass Linearachse, Anbauteile, Motor und Anschlussleitungen optimal aufeinander abgestimmt sind.

24 V DC-Motor für einfache Linearbewegungen

Einfache Linearbewegungen können Sie mit DC-Motoren für den Betrieb mit einer Spannung von 12 bis 24 Volt gestalten. Die kleinen leisen Motoren werden über Flachstecker an ein Netzteil oder direkt an eine Batterie angeschlossen. Die Bewegungsrichtung ändern Sie, indem Sie die Pole vertauschen.

Die von den DC Motoren erzeugten Drehmomente liegen je nach Typ zwischen 0,1 und 1,8 Nm. Die Drehzahlen betragen 22 bis 440 U/min. Damit erreichen Sie lineare Geschwindigkeiten in einem Bereich von 0,55 bis 300 mm/s.

Gleichstrommotoren mit Schneckengetriebe für kompakte Lineareinheiten

Für sehr kompakte Lineareinheiten sind Gleichstrommotoren mit Schneckengetriebe im DC-Motor Shop verfügbar. Diese Antriebsmaschinen sind mit einem Schneckenrad aus Kunststoff ausgestattet. Die Kerbverzahnung nimmt den Antriebszapfen der Lineareinheit direkt auf. Sie sparen den Einbau von Motorflansch und Kupplung. In diese DC-Motoren sind standardmäßig magnetische Drehgeber für die Positionierung integriert.

Bürstenlosen Gleichstrommotor kaufen

Ein bürstenloser Gleichstrommotor, auch BLDC-Motor genannt, hat einen deutlich höheren Wirkungsgrad als ein herkömmlicher DC-Motor. Kaufen Sie einen BLDC-Motor, wenn Sie bei gleichem Energieverbrauch höhere Geschwindigkeiten und stärkere Drehmomente erzeugen wollen.

Die BLCD-Motoren aus dem DC-Motor Shop von igus laufen nahezu verschleißfrei. Dadurch erhöht sich ihre Lebensdauer. Weil sie nur eine geringe Wärmeentwicklung aufweisen, lassen sie einen längeren Dauerbetrieb zu.

Anwendungsbeispiele für DC-Motoren

DC-Motoren sorgen zuverlässig für Bewegungsabläufe in der Automatisierungstechnik. Grund für die weite Verbreitung ist vor allem die gute Regelbarkeit. Auf dieser Basis beruht die präzise Positionierung der Komponenten von Linearanwendungen.

Überall, wo Linearführungen maschinell betrieben werden, sind Gleichstrommotoren im Einsatz. Sie treiben zum Beispiel Formatverstellungen an und ermöglichen langsame, gleichmäßige Kameraführungen sowie die präzise Sensorverstellung in der Messtechnik.

Ein weiteres Einsatzgebiet von Gleichstrommotoren ist das Handling von Kleinteilen. Als Bestandteil von Raumportalen tragen sie zur Erledigung von Pick and Place Aufgaben bei.

Die Firma Sierra Sensors GmbH setzt Gleichstrommotoren von igus beim Bau von Analysegeräten ein. Pipettierer für die automatische Probennahme werden von diesen Motoren zuverlässig bewegt.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.