Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Als Experte für e-ketten® wissen wir, wie wichtig Leitungen für Energieführungsketten sind. Vor allem wenn es sich um dauerhafte Bewegung unter extremen Belastungen handelt. Da Standard-Leitungen in bewegten Anwendungen schnell an ihren Grenzen stoßen, haben wir chainflex® Leitungen für die Bewegung entwickelt. chainflex® Leitungen sind speziell für den Einsatz in Energieketten und Roboter konzipiert. Sie können dadurch viele Millionen Zyklen in bewegten Anwendungen überstehen.
Da nicht nur Servoleitungen in einer e-kette® verlaufen, haben wir in unserem Sortiment auch viele weitere Leitungen, wie z.B. Datenleitungen oder Busleitungen. Um auch den härtesten Anforderungen gewachsen zu sein, sind chainflex® Leitungen flammwidrig sowie ölbeständig. Weitere chainflex® Leitungen:
Sie haben Fragen zu igus® chainflex® Leitungen?
Wir sind für Sie da!
Fragen zum Thema:
chainflex® Leitungen sind optional mit PVC, PUR oder TPE ummantelt und haben einen Biegeradius ab 5 x d. Dabei können sie bei eine Geschwindigkeit von bis zu 10m/s eingesetzt werden. Durch den speziellen Aufbau der chainflex® Leitung sind Millionen von Zyklen in e-ketten® kein Problem. Die lange Lebensdauer ermöglichen wartungsarme Konstruktionen in den unterschiedlichsten Einsatzgebieten. Ob für Produktionsstraßen mit einfacheren Wartungsarbeiten oder auf Schiffen bei extremem Wetter. Mit chainflex® Leitungen sind Sie immer gut vorbereitet.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr
Rund um die Uhr.