Steuerleitung

Große Auswahl an chainflex Steuerleitungen für verschiedene Anwendungsbereiche. Hier können Sie ganz einfach Ihre passende ungeschirmte oder geschirmte Steuerleitung kaufen und haben die Wahl zwischen verschiedenen Aderzahlen, Außendurchmessern und Außenmantelmaterialien wie PVC, PUR und TPE.

Auch der Einsatz in kleinen Biegeradien in der Energiekette ist kein Problem: Unsere hochflexiblen Steuerleitungen erreichen einen Biegefaktor von bis zu 3 x d und sind damit in hoch anspruchsvollen Anwendungen einsetzbar. Bei unseren Steuerleitungen setzen wir auf die Bündelverseilung ab 12 Adern. So erreichen wir eine lange Lebensdauer und eine besonders hohe Qualität unserer Leitungen.Alle Steuerkabel sind in unserem eigenen Testlabor auf über 5.500 m² getestet und geprüft, sodass wir Ihnen eine Garantie mit bis zu 4 Jahren geben können. Bestellen Sie hier einfach und bequem Ihre passende Steuerleitung online!

SALE: Restlängen verfügbar! Finden Sie unterschiedliche Restlängen bis 50 Meter direkt auf der Produktseite. Wählen Sie eine Steuerleitung aus und alle verfügbaren Restlängen werden angezeigt. Auf alle Restlängen gibt es einen Rabatt von 50%

Anzahl Produkte: 0
Nichts gefunden? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Katharina Wielpütz
Katharina Wielpütz

igus-icon-phone+49 2203 9649 7082

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr