igusigus-icon-cart(0)

Spezialleitungen

chainflex® Spezialleitungen sind Leitungen für besondere Einsatzfälle wie etwa hängende Anwendungen, für den Einsatz in Schienenfahrzeugen oder Thermo-Ausgleichsleitungen. Nutzen Sie unser umfangreiches Leitungswissen und die Erfahrung von über 2 Milliarden Testzyklen die im igus® eigenen chainflex®-Labor jährlich realisiert werden. Das stetig wachsende Programm der chainflex® Spezialleitungen basiert auf Anforderungen unserer Kunden. Auch für Sonderanwendungen fertigt igus® Leitungen und greift dabei auf die unterschiedlichsten Werkstoffe und Fertigungsverfahren zurück. Eine kundenspezifische Sonderanfertigung kann je nach Aufbau ab Längen von 500 m möglich sein.
Wir freuen uns auf Ihre Aufgabenstellungen!


 

Kategorien
Filter
Kernanforderungen
°C

°C
Leitungsaufbau
Bitte auswählen
Anforderungen
Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.
Anzahl Produkte: 6

chainflex® Thermo-Ausgleichsleitung CFTHERMO

chainflex® Thermo-Ausgleichsleitung CFTHERMO
  • Beanspruchung: Für hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
Reinraum
CE
EAC
REACH
UL
Silikon frei
Halogen frei
RoHs II (Bleifrei)
CTP
UV beständig
6,93 EUR/mBei einer Bestellung von mind. 100 m
(7,92 EUR/m ab 1 m ohne Schnittkosten)

3 Variante(n), davon:

igus-icon-lieferzeit-dot
3 in 24 Stunden versandfertig

Busleitung für Schienenfahrzeuge chainflex® CFSPECIAL.484

Busleitung für Schienenfahrzeuge chainflex® CFSPECIAL.484
  • Beanspruchung: Für höchste Beanspruchung in Schienenfahrzeugen
  • Außenmantel: Spezialmischung
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-2-1)
  • Flammwidrig
  • Rauchgasdichte: Geringe Rauchgasdichte gemäß EN 61034-2
  • Toxizität: Geringe Toxizität gemäß EN 50305-9.2
  • Selbstverlöschend
Toxizität
CE
Flammwidrig
Ölbeständigkeit
Halogen frei
Rauchgasdichte
RoHs II (Bleifrei)
UV beständig
14,01 EUR/mBei einer Bestellung von mind. 100 m
(16,48 EUR/m ab 1 m ohne Schnittkosten)

1 Variante(n), davon:

igus-icon-lieferzeit-dot
1 in 24 Stunden versandfertig

chainflex® PUR-Hybridleitung für die 7. Achse an Robotern CFSPECIAL.792

chainflex® PUR-Hybridleitung für die 7. Achse an Robotern CFSPECIAL.792
  • Beanspruchung: Für höchste Beanspruchung in Schienenfahrzeugen
  • Außenmantel: Spezialmischung
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-2-1)
  • Flammwidrig
  • Rauchgasdichte: Geringe Rauchgasdichte gemäß EN 61034-2
  • Toxizität: Geringe Toxizität gemäß EN 50305-9.2
  • Selbstverlöschend
CE
CEI
UL
Silikon frei
Flammwidrig
NFPA
Halogen frei
RoHs II (Bleifrei)
Offshore
23,56 EUR/mBei einer Bestellung von mind. 100 m
(27,72 EUR/m ab 1 m ohne Schnittkosten)

6 Variante(n), davon:

igus-icon-lieferzeit-dot
4 in 24 Stunden versandfertig

Motorleitung für TopDrive-Anwendungen chainflex® CFSPECIAL.572

Motorleitung für TopDrive-Anwendungen chainflex® CFSPECIAL.572
  • Beanspruchung: Für erhöhte Zugbelastung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Bioölbeständig
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • PVC-frei
Preis auf Anfrage
(∞ EUR/m ab 1 m ohne Schnittkosten)

Motorleitung für TopDrive-Anwendungen chainflex® CFSPECIAL.562.PE

Motorleitung für TopDrive-Anwendungen chainflex® CFSPECIAL.562.PE
  • Beanspruchung: Für erhöhte Zugbelastung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Bioölbeständig
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • PVC-frei
Preis auf Anfrage
(∞ EUR/m ab 1 m ohne Schnittkosten)

chainflex® Motorleitung CFFLAT

chainflex® Motorleitung CFFLAT
  • Beanspruchung: Für hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Bioölbeständig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • UV-Beständigkeit: Hoch
Preis auf Anfrage
(∞ EUR/m ab 1 m ohne Schnittkosten)

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Muckes
Andreas Muckes

igus-icon-phone+49 2203 9649 7714

Beratung und Lieferung

Persönlich:
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr


Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Einkaufen bei igus®