Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Datenleitungen

Datenleitungen von chainflex® stehen als PVC-, PUR- und TPE-Datenleitungen als Twisted Pair oder als lagenverseilte Datenleitung zur Auswahl. Die hochflexiblen Leitungen sind für hohe Beanspruchung geeignet und flammwidrig sowie ölbeständig erhältlich. Sie werden bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen eingesetzt. Alle chainflex® Datenleitungen sind als geschirmte Leitung ausgeführt. Im igus® Labor mit Millionen von Zyklen in e-ketten® getestet, sorgen sie für garantierte Ausfallsicherheit.
  • Biegeradien bis 6,8xd
  • Mantelwerkstoffe: PVC, PUR oder TPE

Produkte

Filter

Kernanforderungen
Leitungsaufbau
Material
Anforderungen

Anzahl Produkte: 11

chainflex® CF240 Datenleitung
  • Beanspruchung: Für mittlere Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • chainflex® class: 4.4.2.1

ab 0,90 USD/ft

24 Variante(n), davon versandfertig:
24 in 24 Stunden
Zur Produktseite
chainflex® CF240.PUR Datenleitung
  • Beanspruchung: Für mittlere Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 4.4.3.1

ab 1,08 USD/ft

20 Variante(n), davon versandfertig:
20 in 24 Stunden
Zur Produktseite
chainflex® CF211 Datenleitung
  • Beanspruchung: Für hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • chainflex® class: 5.5.2.1

ab 0,89 USD/ft

20 Variante(n), davon versandfertig:
20 in 24 Stunden
Zur Produktseite
chainflex® CF211.PUR Datenleitung
  • Beanspruchung: Für hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 5.5.3.1

ab 1,13 USD/ft

20 Variante(n), davon versandfertig:
20 in 24 Stunden
Zur Produktseite
chainflex® CF11 Datenleitung
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.6.4.1

ab 1,86 USD/ft

18 Variante(n), davon versandfertig:
16 in 24 Stunden
Zur Produktseite
chainflex® CF12 Datenleitung
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.6.4.1

ab 4,79 USD/ft

11 Variante(n), davon versandfertig:
8 in 24 Stunden
Zur Produktseite
chainflex® Datenleitung CF112
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.5.3.1

ab 3,98 USD/ft

7 Variante(n), davon versandfertig:
7 in 24 Stunden
Zur Produktseite
chainflex® Datenleitung CFROBOT3
  • Beanspruchung: Für tordierbare Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.1.3.3

ab 4,65 USD/ft

5 Variante(n), davon versandfertig:
5 in 24 Stunden
Zur Produktseite
chainflex® CF298 Datenleitung
  • Beanspruchung: Für höchste Beanspruchung und besonders kleine Radien bis zu 4 x d
  • Außenmantel: TPE
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Bioölbeständig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 7.5.4.2

ab 1,44 USD/ft

10 Variante(n), davon versandfertig:
10 in 24 Stunden
Zur Produktseite
chainflex® CF299 Datenleitung
  • Beanspruchung: Für höchste Beanspruchung und besonders kleine Radien bis zu 4 x d
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Bioölbeständig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 7.5.4.1

ab 3,80 USD/ft

5 Variante(n), davon versandfertig:
5 in 24 Stunden
Zur Produktseite
chainflex® Datenleitung CF8821
  • Beanspruchung: Für flexible Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Keine Ölbeständigkeit
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • chainflex® class: 3.1.1.1

ab 0,48 USD/ft

10 Variante(n), davon versandfertig:
10 in 24 Stunden
Zur Produktseite

Datenleitung

chainflex® Datenleitungen sind speziell für den Einsatz für "Bewegung" entwickelt. Hauptsächlich wird die Datenleitung in Energieketten verbaut. Durch die hohe Flexibilität hat das Datenkabel bei Bewegung eine hohe Lebensdauer. Wie lange die jeweilige Datenleitung hält, kann bequem mit unserem Lebensdauerrechner ermittelt werden. So können Sie sicherstellen, dass die gewählte chainflex® Datenleitung auch Ihre Ansprüche erfüllt. Die Datenleitung steht als PVC Datenleitung, PUR Datenleitung und TPE Datenleitung zur Auswahl. Primär in e-ketten® eingesetzt kann die Leitung sein volles Potenzial entfalten. Oft wird die Datenleitung mit anderen chainflex® Leitungen, wie zum Beispiel Busleitungen oder Steuerleitungen in Energieketten eingesetzt. Die Lebensdauer der hochflexiblen Datenleitung und weiterer chainflex® Datenleitungen für Biegeradien ab 6,8 x d kann bequem mit unserem Online-Tool berechnet werden. Unsere Datenleitungen verfügen über zahlreiche Zulassungen und Klassifizierungen (EAC, CE, CTP, usw.).
chainflex® Datenleitungen, die in Kombination in e-ketten® verbaut werden können:
Busleitungen
Lichtwellenleitungen
Steuerleitungen

chainflex® ist eine Marke der igus® GmbH. Datenleitungen "Made in Germany" und vieles mehr. In unserem Testlabor werden die Datenkabel unter extremsten Bedingungen getestet. So können wir chainflex® Produkte kontinuierlich verbessern. chainflex® Datenleitungen sind für den Einsatz in Bewegung entwickelt. Überzeugen Sie sich selbst von der langen Lebensdauer unserer Datenleitungen. Flammwidrigkeit und Ölbeständigkeit sind nur zwei der vielen Eigenschaften unserer Leitungen. Durch unsere hohen Standards und Tests sind unsere Leitungen auch unter extremen Bedingungen und in Bewegung jeder Herausforderung gewachsen. Haben Sie Interesse an weiteren chainflex® Leitungen oder benötigen Sie Hilfe? Schreiben Sie uns, gerne auch im Chat auf der Seite. Sie möchten mit einem chainflex® Experten sprechen oder brauchen mehr Information zu weiteren Produkten? Gerne können Sie uns anrufen oder einen persönlichen Termin vereinbaren.

igus® chainflex® Datenleitung hält – oder Geld zurück!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr

Online informieren und kaufen:

Rund um die Uhr.