Change Language :

Perfekt geeignet für die Verpackungs- und Getränkeindustrie
Auch durch das Nachrüsten der automatisierten Formatverstellung bei bestehenden Fertigungsanlagen lassen sich große Kosteneinsparungen realisieren. Durch den modularen Getriebebaukasten lassen sich Gassenverstellungen, Kurvenverstellungen sowie Seitenführungen von Fördersystemen einfach und platzsparend in bestehende Anlagen integrieren. Die einfache Montage kann größtenteils bei laufender Produktion vorgenommen werden, sodass die Ausfallzeiten minimiert werden.

Wenn einfache und nur selten ausgeführte Verstellaufgaben in der Verpackungsmaschine durchgeführt werden sollen, sind Lineartische mit Stellantrieb oft zu teuer. Wird in einer Anlage z.B. nur mit wenigen standardisierten Verpackungsgrößen gearbeitet, bietet ein einfaches Linearschienensystem mit Handklemmung oft das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Daneben sind manuelle Systeme besonders ausfallfrei und können zeitnah in bestehende Anlagen integriert werden.

Anspruchsvollere Formatverstellungen werden mit verwindungssteifen Linearachsen durchgeführt. Diese vertragen einerseits höhere Krafteinwirkungen und ermöglichen dank Handrad und Stellanzeige die präzise Feinjustierung eines gewünschten Stellwerts. Sie sind außerdem schnell konfiguriert und in der Anlage implementiert. Da die Bedienung manueller Positioniersysteme ohne Stellantrieb dennoch zeitaufwändig sein kann, lohnt dieses System nur dann, wenn Formatverstellungen in der Maschine seltener anfallen.

Sind Formatverstellungen regelmäßig wiederkehrend und an vielen Stellen in der Verpackungsmaschine notwendig, werden Positioniersysteme mit Anbindung von Stellantrieben unentbehrlich. Durch die Zeitersparnis können sich die höheren Kosten im Vergleich zu manuellen Systemen schnell amortisieren. Mit optionaler Ergänzung einer Motorsteuerung lassen sich mehrere Verstelleinheiten synchron positionieren. Dadurch können auch Fehler vermieden werden.