Aussortierung in Abfüllanlagen: Minimale Reibung in Auswurfschacht

Tribo-Tape Gleitfolie aus iglidur W160 reduziert Reibwiderstand in Abfüllanlage auf ein Minimum.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Tribo-Tape Gleitfolie aus iglidur W160
  • Anforderungen: Es wurde eine Lösung gesucht, um den Reibwiderstand der Flaschen bei der Beförderung durch den Auswurfschacht zu minimieren und ein Umkippen der Behälter zu vermeiden.
  • Branche: Abfüllanlagen, Inspektionstechnik
  • Erfolg für den Kunden: Durch Einsatz von Tribo-Tape Gleitfolien konnte der Reibungswiderstand minimiert werden, sodass die Flaschen immer stehend ihre Endposition erreichen. Da die Flaschen schon ab einer Neigung von 7° ins Rutschen kommen, konnte die Energie des Pneumatik-Zylinders reduziert werden. Daneben entstehen weniger Geräusche beim Auswurf.
Sensorsystem Abfüllanlage

Problem

Lösung

Auswurfmechanismus Abfüllanlage

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung