Energieketten und Leitungen für langeVerfahrwege in Werften

Werfkran

Goliathkrane

Goliathkran

Hallenkrane

Hallenkran

Erfolgreiche Anwendungsstorys mit Werftkranen

Werftkran
smart plastics

Systemvergleich

Energiekettensysteme statt Festooning
Energiekettensysteme statt Motorleitungstrommeln
Energiekettensysteme statt Stromschienen

Langlebige Produkte für die Krantechnik

Rollen Energieketten
  • Hohe Zug- /Schubkräfte und weniger Verschleiß durch präzise Toleranzen.
  • Wartungsfreie Rollen reduzieren die Zug- /Schubkräfte von bis zu 75% und ermöglichen besonders lange Verfahrwege
  • Erhältlich in Edelstahl sowie in Aluminium für Seewasserbeständigkeit und Gewichtsreduzierung
  • Auch als kostengünstige und korrosionsbeständige Kunststoff-Rinne erhältlich
Schwimmender Mitnehmer
  • Zum Ausgleich bei langen Verfahrwegen
  • Klein, leicht und günstig
  • Kompatibel mit isense EC.P
  • Kann mit verschiedenen Energieführungen eingesetzt werden
chainflex Leitungen
  • Leitungen für den Einsatz in Energieketten
  • Breitgefächtertes Sortiment
  • Ausgelegt für enorme Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, lange Verfahrwege und widrigste Umwelteinflüsse
chainflex Motorleitung
  • Größtenteils mit TPE Außenmantelmaterial für extreme Temperaturbereiche
  • Hohe Abriebfestigkeit für lange Lebensdauer
  • Lebensdauer online berechenbar. Mit 4 Jahren Garantie
chainflex Steuerleitung
  • Ab 12 Adern mit Bündelverseilung
  • Lange Einsatzzeiten dank der Vermeidung von Korkenziehern
  • Lebensdauer online berechenbar. Mit 4 Jahren Garantie
EC.PP mit Wellen
Gleitschuhe
CF.P Sensor

Im größten Testlabor der Branche für den realen Einsatz geprüft

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung