Energief├╝hrungssysteme und Lager f├╝r Windkraftanlagen

Einsatzbereiche

Windkraftanlage mit Markierungen f├╝r motion plastics
Windkraftanlage mit Markierungen f├╝r motion plastics
Gleitlager im Rotorlock
  • Bis 200 MPa statisch und 140 MPa dynamisch
  • Verschlei├čfest und formstabil
Gleitlager im Blattwinkelverstellsystem
  • Bis 200 MPa statisch und 140 MPa dynamisch
  • Verschlei├čfest und formstabil
iglidur Halbzeug-Platten in Azimutbremsen
  • Habzeuge oder Spritzgussteile
  • Hohe Verschlei├č- und Druckfestigkeit
iglidur Halbzeug-Platten im Azimut
  • Extrem hohe Verschlei├čfestigkeit
  • Niedriger Reibwert
  • Unempfindlich gegen Schmutz
e-loop in Windkraftanlage
  • Modulares System, einfach zu ├Âffnen
  • Schutz vor Schl├Ągen durch robusten PU-Au├čenk├Ârper
Dreh-Energief├╝hrungen RBR im Rotorblatt und in der Azimutverstellung
  • F├╝r hohe┬áF├╝llgewichte┬áund beengte┬áPlatzverh├Ąltnisse
  • Drehwinkel bis 900┬░

Weitere Produkte f├╝r Windkraftanlagen

Torsionsleitung

Tordierbare Leitungen

  • F├╝r Torsionsanwendungen mit +/- 180┬░ bei 1┬ám Leitungsl├Ąnge
  • 4 Jahre Garantie
twisterband

twisterband

  • Drehbewegungen bis zu 7.000┬░
  • Drehgeschwindigkeiten bis 180┬░/s
  • Modular und leicht bef├╝llbar
triflex R

3D-Energiekette

  • Definierter Biegeradius
  • +/- 10┬░ Torsion pro Kettenglied
  • Hohe Zugkraftaufnahme
iglidur Q3E
  • F├╝r extreme┬áBelastungen geeignet
  • Kosteng├╝nstig durch Spritzgussfertigung
Wartungsplattform f├╝r Windanlagen

Erfolgreich im Einsatz

Wartungsplattform f├╝r Windkraftanlagen


Im Testlabor f├╝r den realen Einsatz gepr├╝ft

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch pers├Ânlich

Beratung und Lieferung