Sichere Energieführung und wartungsfreie Gleitlager für die Bühnentechnik

Einsatzbereiche

Theater mit igus Produkten

Bühnenmaschinerie

Scheinwerfer mit igus Produkten

Lichttechnik

Whitepaper Bühnentechnik

Kostenloses Whitepaper

Vertikale Energieführung in der Bühnentechnik – 5 Tipps

Top-Produkte für die Bühnentechnik

NEU: e-spool microphone 30 Meter

Mikrofonwinde Microphone Reeler
  • Unterbrechungsfreie Tonübertragung ohne Schleifring
  • Leitung leicht austauschbar
  • Einfach und platzsparend zu installieren, kein zusätzliches Tragmittel erforderlich
  • Kein manuelles Arbeiten in der Höhe
  • Herstellung nach der Norm DIN EN 17206 und DGUV-Grundsatz 315-390

Leitungstrommel für e-ketten ohne Schleifring

  • Alle Medien in einem System führen: Strom... Daten... LWL...
  • Energiekette umlenkbar für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
  • Leise und vibrationsarm
  • Leitungen einfach hinzufügen oder ersetzen
  • Auf Wunsch komplett konfektioniert mit Leitungen und Steckern
  • Herstellung nach der Norm DIN EN 17206 und DGUV-Grundsatz 315-390
e-spool jetzt entdecken
e-spool

Zick-Zack-System

  • Leise und vibrationsarm
  • Keine Zugbelastung an den Leitungen
  • Leitungen einfach hinzufügen oder ersetzen
  • Alle Medien in einem System führen: Strom... Daten... LWL...
  • In Projekten mit bis zu 40 m Verfahrweg und mehr
Zick-Zack als iSet jetzt entdecken
Zick-zack-System
Low-Cost-Zick-Zack-System

NEU: Low-Cost-Variante ohne Führungsbox

Zwei-Komponenten-Hochlastgleitlager

  • Hohe mechanische Belastbarkeit bei niedrigem Verschleiß
  • Kostengünstig durch Spritzgussfertigung
  • Schmierfreier Trockenlauf ohne Wartung
Jetzt iglidur Q3E entdecken
iglidur Q3E
Bühnenpodium mit Gleitlagern
Virtueller Messestand

Messestand für die Bühnentechnik

Virtuell Produkte erleben – allein oder geführt

Erfolgreich im Einsatz bei unseren Kunden

GES-2-Auditorium in Moskau
Mehrzweckhalle der Hungexpo in Budapest
Kundenanwendungen Bühnentechnik

Im Testlabor für den Einsatz geprüft

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung