Leistungsstarke e-ketten für die Bühne

Energiekettensysteme sorgen für eine sichere Leitungsführung in der Waagner-Biro Bühnentechnik

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieführungen der Serie E4.32, e-spool, faltbare e-ketten
  • Anforderungen: In der Bühnentechnik werden hohe Lasten verfahren, die eine hohe Stabilität der Ketten verlangen. Es braucht optisch unauffällige und geräuscharme Systeme, die meist nur geringen Bauraum nutzen dürfen. Daneben muss das System eine leichte Montage bei wenig Wartung und maximaler Lebensdauer versprechen.
  • Branche: Bühnentechnik
  • Erfolg für den Kunden: Die E4.32 ist leicht und verschleißfest. Anschlag und die Abrollgeräusche sind gedämpft und dadurch leise. Mit der e-spool steht eine leise und äußerst kompakte Alternative zu Kabeltrommeln bereit. Und auch unsere faltbaren e-ketten sind äußerst kompakt, unfauffällig und geräuscharm.
Bühnentechnik mit Energieketten

Problem

Lösung

e-spool
e-spool
Bühnentechnik
Bühnentechnik mit e-spool

Die optimale Kettenlösung für jedes Projekt

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Berteit
Michael Berteit

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service

+49 2203 9649 7439E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung