Energieführungen für die Fahrzeug-Endmontage

Erfolgsgeschichten

Fahrzeugendmontage mit Hebevorrichtung im Automotive-Bereich.

10 Jahre erfolgreich in Handlingsystemen

Automatisierter Roboterarm in der Automotive-Endmontage in einer Industriehalle.

Rollenenergieketten für hoch dynamisches Beladeportal

Automotive-Montageträger mit Kippmechanik auf einer Werkbank.

Flexible und belastbare Drehkranzlager in Montageträger

Automotive-Fertigungslinie für die Endmontage mit mehreren Förder- und Robotikstationen.
  • Wir planen die Optimierung Ihrer Anlage, um maximale Standzeiten zu garantieren
  • Unterstützung bei der Reduzierung von Stillstandkosten und Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
  • Retrofit ihrer bestehenden Maschinen als Systempartner
  • Nachrüstung von Condition Monitoring oder Predictive Maintenance an igus Produkten
  • Unsere Energieketten sind auch als fertig-konfektioniertes System erhältlich z.B. E-Kettensystem für Verschiebewägen ( Plug and Play )
  • Nach der Montage: Regelmäßige Inspektion und Wartung Ihrer Energieketten und Zustandsüberwachungssysteme
  • Am Ende des Lebenszyklus nehmen wir die Energiekette wieder zurück und recyceln diese

Passende Produkte

Kunststoff-Kabelschleppkette mit integrierter Wasserwaage.

Rollen e-kette E4/4RHD

  • Wartungsfreiens Rollensystem zur Reduzierung der Zug-/Schubkräfte
  • Für Verfahrwege bis 800 m und Geschwindigkeiten bis 6 m/s
triflex R Energiekettensystem mit geführten Kabeln.

3D-Kette triflex R

  • Speziell für Mehrachsroboter entwickelt
  • Definierter Biegeradius
  • Hohe Zugkraftaufnahme und hohe Flexibilität
  • Leicht zu öffnen und zu befüllen
igus cobot-Klemmen und Kabelhalter für E-Ketten in verschiedenen Größen.

Cobot-Schellen

  • Für die igus triflex R Serien TRC/TRE/TRL 30, 40 und 50 geeignet
  • Silikonfrei und somit auch für die Automobilindustrie geeignet
Zwei Kettenführungen mit Warnsymbolen zeigen eine mögliche Kollision des Sensors an der Energiekette.

Zustandsüberwachung für e-ketten

  • Sensor EC.P zur Zug-/Schubkraftüberwachung
  • Sensor EC.B zur Brucherkennung im Anfangsstadium
igus readychain Energiestange mit mehreren Leitungen und Steckverbindern.

Vorkonfektionierte e-kettensysteme

  • Lagerkosten bei Leitungen, e-ketten und Steckern auf Null senken
  • Durchlaufzeiten auf die Hälfte reduzieren
  • Maschinenstillstandszeiten minimieren
Fünf Chainflex-Leitungen mit freigelegten Kabeladern in verschiedenen Querschnitten.

Leitungen für die Bewegung

  • Entwickelt für höchste Belastung
  • Torsionsfähige Leitungen
  • Für besonders enge Biegeradien geeignet
  • 36 Monate chainflex Garantie

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Andreas Dengler
Andreas Dengler

Key Account Manager Automobilproduktion

+49 2203 9649 7734E-Mail schreiben

Allgemeiner Kundenservice