Change Language :
Vor mehr als 50 Jahren begann André Chapel mit dem Ausbau eines Kleinbetriebs zu einer Europäischen Unternehmensgruppe, die sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hydraulischen Zylindern und Komponenten spezialisiert hat. Entstanden ist ein Unternehmen mit sieben Standorten in Frankreich und Deutschland und insgesamt 260 Mitarbeitern. Diese erwirtschafteten 2016 einen Umsatz von 45 Millionen Euro. Die Chapel Gruppe bietet neben der CNC- und Roboter-Fertigung auch die Farbgebung aus einer Hand. Jährlich entstehen 500.000 Hydraulikzylinder, von denen etwa 50 Prozent auf Sonderanfertigungen entfallen.
Die Konstruktion der Hydrauliksonderzylinder erfolgt vorwiegend in Osterrönfeld in Schleswig-Holstein, einem der beiden deutschen Standorte. Die Kunden finden sich in der Landtechnik, im Anhänger- und Kipper-Bau sowie in der Gabelstaplerindustrie. Auch Anwendungen bei der Bahn sind geplant. Chapel beliefert weltweit Kunden mit Mobilhydraulik für die Erstausrüstung. Sven Wichert, verantwortlich für die Konstruktion der Chapel-Sonderzylinder, erläutert: „Unsere Kunden setzen auf hohe Qualität, die sie bei vielen Wettbewerbern aus Osteuropa und Asien nicht antreffen. Entscheidend sind überdies Verfügbarkeit und Lieferfähigkeit.“
„Da unsere Kunden sowohl in Süddeutschland als auch in der Schweiz und in Dubai ihren Sitz haben, können die vorherrschenden Temperaturen zwischen -15 °C und +70 °C schwanken. Hinzu kommt der Salzgehalt in der Luft beziehungsweise der Winterdienst. Hier können wir uns keine Ausfälle leisten.“
Sven Wichert, Konstruktionsleiter Chapel Gruppe
Chapel nutzt im ständigen Austausch mit seinem Zulieferer dessen Know-how und gibt die Ergebnisse ebenfalls nutzbringend an die Kunden weiter. Sven Wichert erzählt: „Der Endabnehmer hat durch die in den Hydraulikzylindern eingesetzten Maschinenelemente weniger Wartungsaufwand. Mit diesem Vorteil werben auch unsere Direktkunden.“
Vor diesem Hintergrund geht die Kooperation zwischen Chapel und igus weiter. Speziell die steigende Sensibilität hinsichtlich des Umweltschutzes könnte den Einsatz der Gleitlager künftig noch weiter steigen. Chapel-Chefkonstrukteur Sven Wichert gibt sich überzeugt: „In vielen Standardzylindern befinden sich in der Regel Schmiernippel, um entsprechend nachschmieren zu können. Überschüssiger Schmierstoff fällt zu Boden und kann hier eine entsprechende Kontaminierung verursachen, beziehungsweise versickert zwangshalber im Boden. Die Kunststoff-Gleitlager von igus benötigen keinerlei Schmierung und sind damit absolut umweltschonend. Hier liegt ein enormes Potenzial für die Hydraulikzylinder, egal ob in Standard- oder Sonderausführung.“
Zu den eingesetzten Produkten
Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier