Change Language :
Gewinner des grünen vector awards 2022: Bei dem Ziel, die Grundwasserressourcen zu schonen und Energiekosten einzusparen, hat die Dercks Gartenbau GmbH den Exaktgießwagen konzipiert. Nach erfolgreichem ersten Prototyp wurde nun das zweite Modell mit 45 m Spannweite für die gezielte Bewässerung von Topfpflanzen auf 9.190 m2 Fläche konstruiert. Damit die Versorgungsleitungen und die zwei Schläuche zur Wasserversorgung nicht über den Boden gezogen werden, laufen sie sicher darüber in einer Energiekette. Intelligenter Sensorik für die Schub- und Zugkraftmessung ergänzt die Energieführung.
„Um die maximalste Flächenausnutzung auf der Stellfläche des Exaktgießwagens zu erreichen ist die Energiekette ein Muss. Über die zusätzlich gewonnene Stellfläche amortisiert sich die Investition in die Energiekette in vier Jahren. Wir sind somit froh, die Energiekette hier einsetzen zu können."
Peter Dercks, Dercks Gartenbau GmbH