Kunststoff Halbzeuge

Verschleißprobleme werden mit einer großen Auswahl an Halbzeugen von igus® schnell und kostengünstig gelöst. Sie sind langlebig und ihre Form ist individuell anpassbar. Kunststoff-Halbzeuge aus iglidur® Material benötigen keine zusätzlichen Schmiermittel und sind wartungsfrei. Sie sind speziell für dynamische Anwendungen entwickelt, haben niedrige Reib- und Verschleißwerte. Dies erhöht die Lebensdauer Ihrer Anwendung deutlich. iglidur® Halbzeuge sind als Rundstäbe, Rohre oder Platten in verschiedenen Längen erhältlich. Auf Anfrage können sie zu Sonderformen nachbearbeitet werden. Je nach Anwendungsfall können verschiedene iglidur® Materialien mit bestimmten Eigenschaften gewählt werden. So gibt es iglidur® Kunststoff-Halbzeuge die Temperaturen bis +250 °C aushalten oder für Lebensmittel- und Trinkwasseranwendungen zugelassen sind.

Anzahl Produkte: 67

Neu

iglidur® A250, Rundstab

  • Verschleißfest
  • FDA- und EU10/2011-konform
  • Niedrige erforderliche Antriebsleistung
  • Schmiermittelfreie Umlenkung von Bändern
19,91 EUR/m
4 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 24 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Neu

iglidur® AC500, Rundstäbe

  • Verschleißfester Werkstoff für den Food-Bereich
  • Für hohe Einsatztemperaturen geeignet
  • Optisch sehr gut detektierbar
364,27 EUR/m
3 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite
Neu

iglidur® AD500, Halbzeug Platten für den Lebensmittelbereich und hohen Temperaturen

  • Hochtemperatur Werkstoff für den Food-Bereich
  • FDA-konform
  • Optisch sehr gut detektierbar
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite
Neu

iglidur® S200, Rundstäbe

  • Höchste Lebensdauer bei Dauerlauf
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Neu

xirodur® G220 Rundstäbe, mm

  • Für Einsatztemperaturen bis +100 ºC
  • Verschleißfest
  • Geringe Reibwerte
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite
Neu

igutek P360 Rundstäbe, mm

  • Geeignet für hoch beanspruchte Zahnräder
  • Erhöhte Verschleißfestigkeit
  • Gute tribologische Eigenschaften
  • Hohe Zähigkeit
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Neu

xirodur® B180, Rundstäbe, mm

  • ​​​​​​Erhöhte Verschleißfestigkeit bei gleichzeitig guter Chemikalienbeständigkeit
  • Verschleißfester Dauerlauf-Werkstoff
  • Schwingungsdämpfend
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A350, Halbzeuge Platten mit FDA-Konformität für mittlere bis hohe Belastungen

  • Für den Einsatz bis +180 °C
  • Entsprechen den Anforderungen der FDA
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
  • Gleichermaßen gut geeignet für Rotationen und Schwenkanwendungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  •  Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
     
292,36 EUR/Stk.
12 Variante(n), davon versandfertig:
10 in 24 Stunden
2 in 12 Wochen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J, Halbzeuge Platten, Allrounder für den Dauerlauf

  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Bestes Verhalten bei weichen Wellen
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
30,77 EUR/Stk.
28 Variante(n), davon versandfertig:
23 in 24 Stunden
5 in 12 Wochen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J, Halbzeuge Tafeln, Allrounder für den Dauerlauf

  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Bestes Verhalten bei weichen Wellen
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
23,30 EUR/Stk.
16 Variante(n), davon versandfertig:
4 in 24 Stunden
2 in 12 Wochen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A350, Rundstab mit FDA-Konformität für mittlere bis hohe Belastungen

  • Für den Einsatz bis +180 °C
  • Entsprechen den Anforderungen der FDA
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
  • Gleichermaßen gut geeignet für Rotationen und Schwenkanwendungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  •  Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
     
30,19 EUR/m
14 Variante(n), davon versandfertig:
12 in 24 Stunden
2 in 2 Wochen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A160, Halbzeug Platten mit FDA-Konformität und hoher Chemikalienbeständigkeit

  • Konform gemäss EU-Verordnung 10/2011 EG, FDA-konform
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • Sehr gute Reibwerte
44,67 EUR/Stk.
15 Variante(n), davon versandfertig:
12 in 24 Stunden
3 in 12 Wochen
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J, Rundstab, der Allrounder für den Dauerlauf

  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperaturen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Bestes Verhalten bei weichen Wellen
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
12,18 EUR/m
16 Variante(n), davon versandfertig:
16 in 24 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A180, Halbzeug Platten, Food-Allrounder

  • Entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA)
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Für den Nassbereich
  • Gute Verschleissfestigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
90,52 EUR/Stk.
7 Variante(n), davon versandfertig:
6 in 24 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® A180, Rundstab, der Allrounder mit FDA-Konformität

  • Entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA)
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Für den Nassbereich
  • Gute Verschleissfestigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
9,87 EUR/m
12 Variante(n), davon versandfertig:
12 in 24 Stunden
Zur Produktseite
RoHS-konform
In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
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
The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH