iglidur® X, Anlaufscheibe, inch - XTI

Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch

iglidur® X, Anlaufscheibe, inch - XTI
iglidur® X, Anlaufscheibe, inch - XTI drawing
1 von 2
iglidur® X, Anlaufscheibe, inch - XTI
iglidur® X, Anlaufscheibe, inch - XTI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: XTI-2034-01
  • Material: iglidur® X
  • Form: Anlaufscheiben
  • Abmessungen:
    • d1 1.25 in
    • d2 2.125 in
    • d4 1.692 in
    • d5 0.161 in
    • s 0.0585 in
    • h 0.04 in
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
  • Für Temperaturen von –100 °C bis +250 °C im Dauerbetrieb
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Druckfestigkeit
iglidur® X | Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
iglidur® X ist aufgrund seiner hohen Temperaturbeständigkeit in Verbindung mit hoher Druckfestigkeit und chemischer Beständigkeit für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt als andere iglidur®-Lager.

Typische Anwendungsbereiche

Getränkeindustrie
Holzindustrie
Kunststoffmaschinen
Luftfahrt
Reinraum

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen

 
Wann nehme ich es?
  • Bei Druckbelastungen von bis zu 150 MPa
  • Bei Linearbewegungen mit Edelstahlwellen unter hohen Temperaturen
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Für Temperaturbeständigkeit von –100 °C bis +250 °C (kurzzeitig bis +315 °C)
  • Für sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Für hohe Verschleißfestigkeit bei Minustemperaturen und im Hochtemperaturbereich
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden 

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr