iglidur® X6, zylindrisches Gleitlager, mm - X6SM

Lebensdauer bis zu sechs Mal höher als bei iglidur® X

iglidur® X6, zylindrisches Gleitlager, mm - X6SM
iglidur® X6, zylindrisches Gleitlager, mm - X6SM drawing
1 von 2
iglidur® X6, zylindrisches Gleitlager, mm - X6SM
iglidur® X6, zylindrisches Gleitlager, mm - X6SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: X6SM-1214-12
  • Material: iglidur® X6
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 12 mm
    • d2 14 mm
    • b1 12 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei hohen Temperaturen
  • Geeignet für extrem hohe Geschwindigkeiten
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Sehr hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Elektrisch ableitfähig
iglidur® X6 | Lebensdauer bis zu sechs Mal höher als bei iglidur® X
iglidur® X6 hat dank Nano-Technologie bei vielen Schwenk- und Rotationsanwendungen eine bis zu sechsfach höhere Lebensdauer als das Hochleistungslager iglidur® X – auch jenseits +100 °C.

Typische Anwendungsbereiche

Fluidtechnik
Glass industry
Lebensmittelindustrie
Maschinenbau
Textilindustrie

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn Temperaturen größer +150 °C auftreten
  • Wenn die Verschleißfestigkeit von iglidur® X bei Schwenk und Rotation nicht ausreichend ist
  • Wenn im Vergleich zu iglidur® X der Press- Sitz verbessert werden soll
  • Wenn höchste Medienbeständigkeit erforderlich ist
  • Wenn PTFE-Freiheit gefordert ist
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden 

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr