1 von 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: WTM-1630-015
- Material: iglidur® W300
- Form: Anlaufscheiben
- Abmessungen:
- d1 16 mm
- d2 30 mm
- d4 23 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
- Für besonders hohe Standzeiten
- Niedriger Reibwert
- Extrem hohe Verschleißfestigkeit
iglidur® W300 | Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
Typische Anwendungsbereiche
Automatentechnik
Druckindustrie
Holzindustrie
Maschinenbau
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden
- Über 400 Abmessungen ab Lager
- Für besonders hohe Standzeiten
- Niedriger Reibwert
- Extrem hohe Verschleißfestigkeit
- Auch für weiche Wellen geeignet
- Unempfindlich gegen Schmutz
- Schmiermittel- und wartungsfrei
Typische Anwendungsbereiche
Automatentechnik
Druckindustrie
Holzindustrie
Maschinenbau
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Wann nehme ich es?
| Wann nehme ich es nicht?
|
Unsicher ob es passt?