iglidur® UW, zylindrisches Gleitlager, mm - UWSM

Der Unter-Wasser-Dauerläufer, für schnelle Rotation unter Wasser

iglidur® UW, zylindrisches Gleitlager, mm - UWSM
iglidur® UW, zylindrisches Gleitlager, mm - UWSM drawing
1 von 2
iglidur® UW, zylindrisches Gleitlager, mm - UWSM
iglidur® UW, zylindrisches Gleitlager, mm - UWSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: UWSM-0608-08
  • Material: iglidur® UW
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 8 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Hohe Medienbeständigkeit

iglidur® UW | Der Unter-Wasser-Dauerläufer, für schnelle Rotation unter Wasser
Das beste iglidur®-Gleitlager für Unter-Wasser-Anwendungen. Extrem verschleißfest unter Wasser, getestet und wartungsfrei. Die erste Wahl bei Pumpenanwendungen.

Typische Anwendungsbereiche

Fluidtechnik

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
 

Wann nehme ich es?
  • Wenn der Einsatz unter Wasser und im flüssigem Medium erfolgt
  • Bei geringen Belastungen
  • Bei hohen Drehzahlen
  • Für extreme Verschleißfestigkeit im mediengeschmierten Dauerbetrieb
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden 

Toleranzen uns Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung


Dieses Gleitlager ist für hydrodynamische Anwendungen geeignet. Erfahren Sie hier mehr zum Thema.

Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr