- M4 Gewinde im Aufnahmering
- Partikelemissions-Test im Fraunhofer IAF-konformen Reinraum-Labor
- Einfach tauschen und erweitern: Modulares Baukasten-Design
iglidur® Drehkranz, PRT-04 Standard mit M4 Gewinde in Aufnahmering, Gehäuse aus Aluminium, Gleitelemente aus iglidur® J
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
igus-icon-lieferzeitPRT-04-50-M4
110
iglidur® PRT Rundtischlager sind einbaufertige Drehkränze für den schmiermittelfreien Trockenlauf. Das Design basiert nicht auf metallischen Rollen oder Kugeln, sondern auf wartungsfreien Gleitelementen aus den bewährten tribologisch optimierten iglidur® Werkstoffen im Zusammenspiel mit Ringen aus leichtem anodisiertem Aluminium.
Anstelle der Durchbohrungen, wie sie in der Standardvariante der PRT-04 Serie zu finden sind, wurde hier ein M4 Gewinde in den Außenring gebohrt. Mit diesem bieten sich Ihnen zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten.
- 60 % leichter, 50 % mehr Raumersparnis und 20 % günstiger im Vergleich zum PRT-01
- Universalgleitelemente aus iglidur® J
- Umfangreiches Baukastensystem
- Partikelemissions-Test im Fraunhofer IAF-konformen Reinraum-Labor
Die Gleitelemente aus iglidur® J sind unsere besten Allrounder. Sie zeichnen sich durch einen niedrigen Reibwert im Trockenlauf aus. Weiterhin besitzt dieser Werkstoff eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme und überzeugt mit einer guten Chemikalienbeständigkeit.
Sie haben eine Reinraumanwendung? Mit unseren iglidur® J Gleitelementen können Sie das PRT-04 auch im Reinraum verwenden. Kontaktieren Sie uns für eine weitergehende Beratung.
Verschaffen Sie sich auf unserer Webseite oder im Katalog einen Überblick oder schauen Sie sich unser Online-Seminar zum PRT-04 Baukastensystem an.
Die folgende Abbildung zeigt ein PRT-04-50-M4

