iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager, inch - M250SI

Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung

iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager, inch - M250SI
iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager, inch - M250SI drawing
1 von 2
iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager, inch - M250SI
iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager, inch - M250SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: MSI-1618-16
  • Material: iglidur® M250
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 1 in
    • d2 1.125 in
    • b1 1 in
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Besonders resistent gegen Kantenpressung
  • Besonders resistent gegen Stöße und Schläge
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
  • Foggingverhalten nach DIN 75201-B
iglidur® M250 | Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung
Die selbstschmierenden Gleitlager aus iglidur® M250 zeichnen sich besonders aus durch Schlagzähigkeit, Schwingungsdämpfung und Verschleißfestigkeit. Sie bewähren sich besonders gut unter Beanspruchungen, bei denen Schwingungsdämpfung der Lager gefordert ist, z. B. in Sportgeräten und Verpackungsmaschinen. Da sie außerdem in der Lage sind, Schmutz einzubetten, eignen sie sich auch gut für Landmaschinen und Gartengeräten.

Typische Anwendungsbereiche

Agrartechnik
Maschinenbau
Möbel / Industrial Design
Textilindustrie

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn die Lager starken Verschmutzungen
    ausgesetzt sind
  • Für hervorragende Schwingungsdämpfung
  • Bei niedrigen bis mittleren Geschwindigkeiten
  • Wenn mechanische Nacharbeit erforderlich ist
  • Unempfindlich gegen Kantenpressung
  • Hohe Schlagzähigkeit
  • Dicke Wandstärken nach DIN 1850
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr