iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager, inch - M250SI

Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung

iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager, inch - M250SI
iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager, inch - M250SI drawing
1 von 2
iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager, inch - M250SI
iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager, inch - M250SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: MSI-1618-12
  • Material: iglidur® M250
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 1 inch
    • d2 1.125 inch
    • b1 0.75 inch
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Besonders resistent gegen Kantenpressung
  • Besonders resistent gegen Stöße und Schläge
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
  • Foggingverhalten nach DIN 75201-B

iglidur® M250 | Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung

Die selbstschmierende Werkstoff iglidur® M250 zeichnet sich besonders aus durch Schlagzähigkeit, Schwingungsdämpfung und Verschleißfestigkeit. Er bewährt sich besonders gut unter Beanspruchungen, bei denen eine schwingungsdämpfende Funktion des Materials gefordert ist, z. B. in Sportgeräten und Verpackungsmaschinen. Da er außerdem in der Lage ist, Schmutz einzubetten, eignet er sich auch gut für Landmaschinen und Gartengeräten.

Typische Anwendungsbereiche

  • Agrartechnik
  • Maschinenbau
  • Möbel / Industrial Design
  • Textilindustrie

Wann nehme ich es?

  • Wenn das Material starken Verschmutzungen ausgesetzt ist
  • Für hervorragende Schwingungsdämpfung
  • Bei niedrigen bis mittleren Geschwindigkeiten
  • Wenn mechanische Nacharbeit erforderlich ist
  • Unempfindlich gegen Kantenpressung
  • Hohe Schlagzähigkeit
  • Dicke Wandstärken nach DIN 1850

Wann nehme ich es nicht?

  • Bei Anwendungen im Nassbereich
  • Wenn sehr hohe Präzision gefordert ist
  • Bei sehr glatten Wellen
  • Wenn ein kostengünstiges Material mit höchster Verschleißfestigkeit gesucht wird
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich:
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Whatsapp-Service
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung
  • Visa
  • PayPal
  • Mastercard

Folge uns

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Deutschland

Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.