Standard Steckverbinder Serie D, M58 Leistungsstecker, inkl. Kontakte

MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179635 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 6
Standard Steckverbinder Serie D, M58 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie D, M58 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie D, M58 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie D, M58 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie D, M58 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie D, M58 Leistungsstecker, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right


  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Aluminium, vernickelt
  • Kontakte: Messing, versilbert/vergoldet
  • Dichtung: FPM
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179635
P-Teil 6-polig

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Allgemeiner Kundenservice