Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalkupplung, inkl. Kontakte

MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 product image
igus-icon-lupe
MAT0179610 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179610 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 6
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalkupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalkupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalkupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalkupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalkupplung, inkl. Kontakte
Standard Steckverbinder Serie A, M23 Signalkupplung, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: Messing, vernickelt
  • Klemmringmaterial: Messing, vernickelt
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM/HNBR
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpstift
  • Stecker-Ausführung: Signalkupplung
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179610
E-Teil [8+1]-polig 3 Codiernuten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung