Steckverbinder Serie 915, Leistungsstecker, inkl. Kontakte

MAT01730650 product image
igus-icon-lupe
MAT01730650 product image
igus-icon-lupe
MAT01730650 product image
igus-icon-lupe
MAT01730650 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730650 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
Steckverbinder Serie 915, Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Steckverbinder Serie 915, Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Steckverbinder Serie 915, Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Steckverbinder Serie 915, Leistungsstecker, inkl. Kontakte
Steckverbinder Serie 915, Leistungsstecker, inkl. Kontakte
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinkdruckguss/Messing, vernickelt und Kunststoff ummantelt
  • Verschmutzungsgrad: 3
  • Schutzart: IP 66/67 [gesteckt]
  • Überspannungskategorie: III
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +130 °C
  • Überwurfmutter/-schraube: PA modif., 30% Gf.
  • Klemmringmaterial: Metall
  • Kontakte: Messing, vergoldet
  • Dichtung: FPM / EPDM
  • Isolierkörper: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontaktart: Crimpbuchse, geschlitzt
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730650
4,5-6,5 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Markus Hüffel
Markus Hüffel

igus-icon-phone+49 2203 9649 347

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr