iglidur® K, zylindrisches Gleitlager, mm - KSM

Kostengünstig für mittlere Temperaturen

iglidur® K, zylindrisches Gleitlager, mm - KSM
iglidur® K, zylindrisches Gleitlager, mm - KSM drawing
1 von 2
iglidur® K, zylindrisches Gleitlager, mm - KSM
iglidur® K, zylindrisches Gleitlager, mm - KSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: KSM-2023-20
  • Material: iglidur® K
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 20 mm
    • d2 23 mm
    • b1 20 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Vielseitig und kostengünstig für mittlere Temperaturen
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Verschleißfest
  • Kostengünstig
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Standardprogramm ab Lager
iglidur® K | Vielseitig und kostengünstig für mittlere Temperaturen
 
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Verschleißfest
  • Kostengünstig
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Standardprogramm ab Lager
iglidur® K ist das kostengünstige Universallager für mittlere Temperaturen und Einsatzfälle unter verschiedensten Umgebungseinflüssen wie Feuchtigkeit und Medien.

Typische Anwendungsbereiche

Druckindustrie

Kunststoffmaschinen
Medizintechnik
Verpackungsindustrie

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn ein kostengünstiges Allroundlager gesucht wird
  • Wenn der Einsatz in feuchter Umgebung erfolgt
  • Wenn gute Verschleißfestigkeit bis zu mittleren Lasten gewünscht wird
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr