iglidur® JVFM, spielfrei vorgespanntes Lager mit Bund, mm

iglidur® JVFM, spielfrei vorgespanntes Lager mit Bund, mm
iglidur® JVFM, spielfrei vorgespanntes Lager mit Bund, mm drawing
1 von 2
iglidur® JVFM, spielfrei vorgespanntes Lager mit Bund, mm
iglidur® JVFM, spielfrei vorgespanntes Lager mit Bund, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: JVFM-1820-09
  • Material: iglidur® J
  • Form: Spielfrei vorgespanntes Lager mit Bund
  • Abmessungen:
    • d1 18 mm
    • d2 20 mm
    • d3 26 mm
    • b1 9 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Standardprogramm ab Lager
  • Radial und axial vorgespannte Gleitlager
  • Im unbelasteten Zustand völlig spielfrei
  • Material: iglidur® J
  • Wartungsfrei und Lebensdauer berechenbar

iglidur® JVFM - spielfrei vorgespannte Lager

iglidur® JVFM sind im unbelasteten Zustand spielfrei aufgrund der axialen bzw. radialen Vorspannung. Der Werkstoff iglidur® J besitzt extrem geringe Reibwerte im Trockenlauf und eine sehr geringe Stick-Slip-Neigung. Ideal für die „Entklapperung“ von Pedalerielagerungen etc.


Wann nehme ich es?

  • Wenn eine radiale und/oder axiale Vorspannung der Gleitlager gewünscht wird
  • Wenn eine Entklapperung der Lagerstelle im unbelasteten Zustand erforderlich ist
  • Wenn eine spielfreie Haptik gewünscht wird


Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn eine spielreduzierte Gleitlagerversion gesucht wird sprechen Sie uns bitte an
  • Wenn die Vorspannung hohen radialen Kräften standhalten muss
  • Wenn unter hohen Lasten absolute Spielfreiheit erforderlich ist
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr