iglidur® J, zylindrisches Gleitlager, mm - JSM

Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten

iglidur® J, zylindrisches Gleitlager, mm - JSM
iglidur® J, zylindrisches Gleitlager, mm - JSM drawing
1 von 2
iglidur® J, zylindrisches Gleitlager, mm - JSM
iglidur® J, zylindrisches Gleitlager, mm - JSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: JSM-1214-10
  • Material: iglidur® J
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 12 mm
    • d2 14 mm
    • b1 10 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperaturen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Hervorragende Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846

iglidur® J | Der vielseitige Dauerläufer

iglidur® J zeichnet sich vor allem aus durch niedrigste Reibwerte im Trockenlauf und ihre sehr geringe Stick-Slip-Neigung. Mit einer maximal empfohlenen Flächenpressung von 35 MPa ist iglidur® J nicht für extreme Belastungen geeignet.

Typische Anwendungsbereiche

  • Automatentechnik
  • Druckindustrie
  • Getränkeindustrie
  • Luftfahrt
  • Reinraum

Wann nehme ich es?

  • Bei hohen Geschwindigkeiten
  • Wenn höchste Verschleißfestigkeit bei niedrigen bis mittleren Druckbelastungen gesucht wird
  • Wenn niedrigster Verschleiß mit einer Vielzahl unterschiedlicher Wellen gewünscht ist
  • Wenn niedrige Reibwerte im Trockenlauf gewünscht sind
  • Wenn das Material schwingungsdämpfend sein soll
  • Wenn gute Chemikalienbeständigkeit benötigt wird 
  • Bestes Verhalten bei weichen Wellen
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn hohe Druckbelastungen auftreten
  • Wenn Temperaturen von kurzzeitig größer als +120 °C auftreten
  • Wenn ein kostengünstiges Material für gelegentliche Bewegungen gesucht wird
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung
  • Visa
  • PayPal
  • Mastercard

Folge uns

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Deutschland

Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.