iglidur® H, zylindrisches Gleitlager, mm - HSM

Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit

iglidur® H, zylindrisches Gleitlager, mm - HSM
iglidur® H, zylindrisches Gleitlager, mm - HSM drawing
1 von 2
iglidur® H, zylindrisches Gleitlager, mm - HSM
iglidur® H, zylindrisches Gleitlager, mm - HSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: HSM-1517-15
  • Material: iglidur® H
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 15 mm
    • d2 17 mm
    • b1 15 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Geeignet für extrem hohe Geschwindigkeiten
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Sehr hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)

iglidur® H | Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit

iglidur® H ist ein faserverstärktes thermoplastisches Material, das speziell für Anwendungen in hoher Luftfeuchtigkeit oder unter Wasser entwickelt wurde. iglidur® H kann vollkommen schmierungsfrei eingesetzt werden; bei Einsatz im Nassbereich dient das umgebende Medium als zusätzliches Schmiermittel. Für Temperaturen bis +200 °C geeignet. Sehr niedrige Reibwerte in Verbindung mit gehärteten Wellen.

Typische Anwendungsbereiche

  • Getränkeindustrie
  • Medizintechnik
  • Offshore
  • Schiffbau

Wann nehme ich es?

  • Für den Einsatz unter Wasser
  • Wenn es auf hohe Temperaturbeständigkeit ankommt 
  • Bei hoher mechanischer Belastung
  • Bei Einsatz in Kontakt mit Chemikalien

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn höchste Verschleißfestigkeit unter Wasser gefordert ist
  • Wenn beste universelle Chemikalienbeständigkeit gefordert ist
  • Für höchste Druckfestigkeit bei höheren Temperaturen
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich:
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Whatsapp-Service
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung
  • Visa
  • PayPal
  • Mastercard

Folge uns

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Deutschland

Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.