iglidur® H1, zylindrisches Gleitlager, inch - H1SI

Dauerläufer mit hoher Medienbeständigkeit

iglidur® H1, zylindrisches Gleitlager, inch - H1SI
iglidur® H1, zylindrisches Gleitlager, inch - H1SI drawing
1 von 2
iglidur® H1, zylindrisches Gleitlager, inch - H1SI
iglidur® H1, zylindrisches Gleitlager, inch - H1SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: H1SI-0607-04
  • Material: iglidur® H1
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 0.375 inch
    • d2 0.4688 inch
    • b1 0.25 inch
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei mittleren Temperaturen
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei hohen Temperaturen
  • Geeignet für sehr hohe Geschwindigkeiten
  • Sehr gute Reibwerte
  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Gute Verschleißfestigkeit unter Wasser
  • Sehr hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846

iglidur® H1 | Dauerläufer mit hoher Medienbeständigkeit

iglidur® H1 ist die erste Wahl, wenn hohe Standzeiten bei extremen Umgebungsbedingungen gefordert sind. Höchste Verschleißfestigkeit wird mit hervorragender Temperatur- und Medienbeständigkeit gepaart – nicht nur in der Verpackungs- und Lebensmitteltechnik oder dem Automobilbau.

Typische Anwendungsbereiche

  • Automatentechnik
  • Getränkeindustrie
  • Textilindustrie
  • Verpackungsindustrie

Wann nehme ich es?

  • Wenn höchste Lebensdauer unter Einfluß von Temperatur und Feuchtigkeit gefordert ist
  • Wenn es auf niedrige Reibwerte bei gleichzeitig hoher Temperaturbeständigkeit ankommt
  • Wenn regelmäßig aggressiv gereinigt wird (Schwallen, Dampfstrahlen)
  • Wenn das Material im Motorraum eingesetzt werden

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn hohe Flächenpressungen auftreten
  • Wenn ausschließlich beste universelle Chemikalienbeständigkeit gefordert ist
  • Wenn ein kostengünstiges Hochtemperaturmaterial gesucht wird, bei dem es nicht auf beste Verschleißfestigkeit ankommt
  • Wenn ein FDA-konformes Material mit hoher Temperaturbeständigkeit gefordert ist
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr