1 von 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: GTM-1630-015
- Material: iglidur® G
- Form: Anlaufscheiben
- Abmessungen:
- d1 16 mm
- d2 30 mm
- d4 22 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
- Der meistverkaufte iglidur Werkstoff weltweit
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
- Kostengünstig
iglidur® G | Der Alleskönner
Typische Anwendungsbereiche
Agrartechnik
Automotive
Baumaschinen
Maschinenbau
Sport, Fitness & Reha
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden
- Über 650 Abmessungen ab Lager lieferbar
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
- Kostengünstig
- Schmiermittel- und wartungsfrei
Typische Anwendungsbereiche
Agrartechnik
Automotive
Baumaschinen
Maschinenbau
Sport, Fitness & Reha
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Wann nehme ich es?
| Wann nehme ich es nicht?
|
Unsicher ob es passt?