- Artikelnummer: ESM-0810-10
- Material: iglidur® E
- Form: Zylindrische Gleitlager
- Abmessungen:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- b1 10 mm
- Abmessungen anpassen
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
- Sehr geringe Reibwerte
- Verschleißfester Dauerlauf-Werkstoff
- Schwingungsdämpfend
iglidur E zeichnet sich besonders durch seine hohe Standzeit
in Kombination mit Wellen aus Aluminium aus. Vor allem in linearen und
schwenkenden Bewegungsprofilen bietet iglidur E besonders gute
Verschleißeigenschaften.
Typische Anwendungsbereiche
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind
werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die
Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit
geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden.
Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das
Spiel der Lager sein.
Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der
Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung
mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des
Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager
gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher
vermieden.