Versandfertig ab 24 Stunden
Schnelle Beratung im WhatsApp-Chat
Bis zu 4 Jahre Garantie
Warenkorb
(0)
DE-DE (DE)
Shop
Konfiguratoren
Produktinformationen
Branchen
Services
Unternehmen & Karriere
Mein Ansprechpartner
DE
(DE)
Change Language :
DE (DE)
igus-icon-arrow-right
Home
igus-icon-arrow-right
Antriebstechnik
igus-icon-arrow-right
Elektromotoren
igus-icon-arrow-right
Anschlussleitungen
igus-icon-arrow-right
ST Schrittmotorleitungen
igus-icon-arrow-right
Drehgeberleitungen
igus-icon-arrow-right
Drehgeberleitung (Encoder) mit M12 Stecker
Drehgeberleitung (Encoder) mit M12 Stecker
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
Außenmaterial: PVC
Silikonfrei
Art-Nr.
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit-dot
DLE904121455-3
Stecker Ausführung
gerade
Kabellänge [m]
3
Produktbeschreibung
Technische Daten
Downloads
DLE Encoderleitung Länge 3m, 5m, 10m oder 20m Stecker gerade / ungerade
Technik verbessern:
Neu: Passende Anschlussleitungen in 20 Meter Länge, Erweiterung des Sortiments
Kosten senken:
Skalierbare Leitungsproduktreihe
Beweise:
30 % längere Anschlusswege möglich
Nachhaltigkeit:
Langlebig, flammwidrig, silikonfrei
Produktbeschreibung
igus-icon-plus
Technische Daten
igus-icon-plus
Downloads
igus-icon-plus
Unsicher ob es passt?
igus-icon-download-plan
EPLAN Daten laden
Beratung
Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich
Samuel Ramos
igus-icon-phone
+49 2203 9649-9521
E-Mail schreiben
Beratung und Lieferung
Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
igus-icon-arrow-up