igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Für mittlere Beanspruchung
- PVC-Außenmantel
- Gesamtschirm
- Flammwidrig
- Silikonfrei
- Keine Ölbeständigkeit
- CFRIP®
- Bis zu 4 Jahre Garantie
igus-icon-lieferzeit-dotCF140.10.02.UL
(2x1,0)C
Typische mechanische Anwendungsbereiche
| Doppelhübe* | 5 Millionen | 7,5 Millionen | 10 Millionen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
| von/bis [°C] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | |||
| +5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
| +15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
| +60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)