- Sehr gute chemische und thermische Beständigkeit
- Gute Verschleißbeständigkeit
- Einsatztemperatur: -100 °C bis +150 °C
- Ringmaterial: xirodur® A500
- Käfigmaterial: PEEK (Polyetheretherketon)
- Kugelmaterial: Keramik (Zirkoniumoxid)
Change Language :
xirodur® A500 | Der Spezialist für hohe chemische und thermische Beständigkeit
Der Werkstoff xirodur® A500 ist der Spezialist für hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit. In Kombination mit dem PEEK-Käfig deckt dieses Material Anwendungen mit Dauergebrauchstemperaturen von -100 °C bis +150 °C ab und ist vor allem gegenüber starken Säuren sehr beständig. Keramikkugeln aus Zirkoniumoxid tragen zur hohen chemischen und thermischen Beständigkeit bei und sorgen für eine gute Verschleißbeständigkeit. Dadurch werden Lagerschäden und Folgekosten vermieden.
Typische Anwendungsbereiche:
![]()
Technik verbessern:
![]()
Kosten senken:
![]()
Beweise:
![]()
Nachhaltigkeit:
Wann nehme ich es?
Wann nehme ich es nicht?
Toleranzen und Messsystem:
Die Toleranzen für Innen- und Außendurchmesser richten sich je nach Baugröße. Diese liegen oftmals bei ca. ±0,05 mm zum Nennmaß. Die Lagerringe sind meist spritzgegossen und weißen von Natur aus eine gewisse Ovalität auf. Deshalb wird mit dem Messschieber 90° zum Anspritzpunkt (sofern vorhanden) über die gesamte Breite des Lagers gemessen. Die Maße und Toleranzen sind so ausgelegt, dass diese bei Verwendung einer Aufnahme H7 sowie Welle h6 einen leichten Presssitz per Hand erfüllen. Eine zusätzliche axiale Sicherung mittels Seegerring (Welle) und Sprengring (Gehäuse) ist zu empfehlen, um eine axiale Verschiebung zu verhindern.

Montageempfehlung:

1. Aufnahme (Toleranz H7)
2. Vorderseite (Kugeln sichtbar)
3. Rückseite (Käfig sichtbar)
4. Kugellager mit der Vorderseite zuerst einpressen
5. Welle (Toleranz h6) mit Fase montieren
6. Es ist eine Axialsicherung vorzusehen