iglidur® A200, zylindrisches Gleitlager, mm - A200SM

FDA-konform für niedrige Geschwindigkeiten

iglidur® A200, zylindrisches Gleitlager, mm - A200SM
iglidur® A200, zylindrisches Gleitlager, mm - A200SM drawing
1 von 2
iglidur® A200, zylindrisches Gleitlager, mm - A200SM
iglidur® A200, zylindrisches Gleitlager, mm - A200SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: ASM-1824-12
  • Material: iglidur® A200
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 18 mm
    • d2 24 mm
    • b1 12 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Besonders resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • FDA-konform
  • EU 10/2011-konform

iglidur® A200 | FDA-konform für niedrige Geschwindigkeiten

Der Werkstoff iglidur® A200 ist für den Einsatz im direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Er ist daher die ideale Lösung für Lagerstellen an Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie, den medizinischen Gerätebau, für Haushaltskleingeräte u.a. Da zugunsten der Lebensmittelverträglichkeit auf die Beimischung von Festschmierstoffen verzichtet werden musste, ist die thermoplastische Legierung von iglidur® A200 besonders auf Abriebfestigkeit abgestimmt. Ferner zeichnet sich iglidur® A200 durch sein Einbettungsvermögen von Schmutz und durch ruhiges Laufverhalten aus.

Typische Anwendungsbereiche

  • Lebensmittelindustrie

Wann nehme ich es?

  • Für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
  • Wenn es auf geräuscharmen Lauf ankommt
  • Wenn Schmutz eingebettet werden soll Wenn FDA-Konformität gefordert ist

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn ausschließlich höchste Verschleißfestigkeit gefordert ist
  • Wenn Temperaturen dauerhaft größer als +80 °C auftreten
  • Wenn ein preisgünstiges Universallager gesucht wird
  • Wenn der Einsatz in feuchter Umgebung erfolgen soll
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich:
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Whatsapp-Service
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung
  • Visa
  • PayPal
  • Mastercard

Folge uns

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Deutschland

Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.