iglidur® AB, zylindrisches Gleitlager, mm - ABSM

Das erste antibakterielle iglidur® Gleitlager

iglidur® AB, zylindrisches Gleitlager, mm - ABSM
iglidur® AB, zylindrisches Gleitlager, mm - ABSM drawing
1 von 2
iglidur® AB, zylindrisches Gleitlager, mm - ABSM
iglidur® AB, zylindrisches Gleitlager, mm - ABSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: ABSM-2023-20
  • Material: iglidur® AB
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 20 mm
    • d2 23 mm
    • b1 20 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Antibakteriell
iglidur® AB | Das erste antibakterielle iglidur® Gleitlager
Gleitlager aus iglidur® AB helfen die Keimbelastung in schlecht zugänglichen Lagerstellen zu verringern. iglidur® AB wurde speziell entwickelt für Anwendungen in Bereichen mit hohen Hygieneanforderungen. Häufig handelt es sich bei solchen Anwendungen um manuell betätigte Schwenks (Türen, Medizinmobiliar etc.). Das Material verringert die Keimbelastung im Lagerspalt, stellt jedoch – wie alle "antibakteriellen" Materialien – keinen Ersatz für entsprechende Hygienemaßnahmen dar.

Typische Anwendungsbereiche
  • Medizintechnik
  • Labortechnik
  • Lüftungssysteme
  • Sanitärmöbel und -einrichtungen
  • Lagerstellen an Patienten- und Pflegemöbeln
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen

 
Wann nehme ich es?
  • Wenn es auf hohe Hygieneanforderungen an
    die Lagerstelle ankommt
  • Wenn ein universelles Lager für manuell
    betätigte Anwendungen gesucht wird
  • Wenn ein Lager für geringe bis mittlere
    Belastungen gesucht wird
Wann nehme ich es nicht?
 
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden 

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr