iglidur® AB, zylindrisches Gleitlager, mm - ABSM

Das erste antibakterielle iglidur® Gleitlager

iglidur® AB, zylindrisches Gleitlager, mm - ABSM
iglidur® AB, zylindrisches Gleitlager, mm - ABSM drawing
1 von 2
iglidur® AB, zylindrisches Gleitlager, mm - ABSM
iglidur® AB, zylindrisches Gleitlager, mm - ABSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: ABSM-1214-15
  • Material: iglidur® AB
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Abmessungen:
    • d1 12 mm
    • d2 14 mm
    • b1 15 mm
  • Abmessungen anpassen
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:
Materialeigenschaften:
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Antibakteriell

iglidur® AB | Das erste antibakterielle iglidur® Material

Komponenten aus iglidur® AB helfen die Keimbelastung in schlecht zugänglichen Lagerstellen zu verringern. iglidur® AB wurde speziell entwickelt für Anwendungen in Bereichen mit hohen Hygieneanforderungen. Häufig handelt es sich bei solchen Anwendungen um manuell betätigte Schwenks (Türen, Medizinmobiliar etc.). Das Material verringert die Keimbelastung im Spalt, stellt jedoch – wie alle "antibakteriellen" Materialien – keinen Ersatz für entsprechende Hygienemaßnahmen dar.

Typische Anwendungsbereiche

  • Medizintechnik
  • Labortechnik
  • Lüftungssysteme
  • Sanitärmöbel und -einrichtungen
  • Lagerstellen an Patienten- und Pflegemöbeln

Wann nehme ich es?

  • Wenn es auf hohe Hygieneanforderungen an das Material ankommt
  • Wenn ein universelles Material für manuell betätigte Anwendungen gesucht wird
  • Wenn ein Material für geringe bis mittlere Belastungen gesucht wird

Wann nehme ich es nicht?

  • Wenn ein sehr verschleißfestes Material für Dauerbetrieb im Trockenlauf benötigt wird
  • Wenn ein Material konform der EU-Verordnung 10/2011 EG u./o. entsprechend den FDA-Anforderungen für wiederholten Lebensmittelkontakt gesucht wird
  • Wenn ein Material mit höchster universeller Medienbeständigkeit gesucht wird
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Stefan Hemmersbach
Stefan Hemmersbach

igus-icon-phone+49 2203 9649-145

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr
Was können wir für Sie verbessern? Geben Sie uns Ihr Feedback.

Über igus®

Services

Kontakt

Unsere Bezahlarten

  • Kauf auf Rechnung
  • Visa
  • PayPal
  • Mastercard

Folge uns

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

Bleiben Sie auf dem Laufenden und melden Sie sich hier für den igus® Newsletter an.

igus-icon-globeSprache:Deutsch|Land:Deutschland

Die Begriffe "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "polymore", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" und "yes" sind rechtlich geschützte Marken der igus® SE & Co. KG / Köln in der Bundesrepublik Deutschland und ggf. in einigen ausländischen Ländern. Dies ist eine nicht abschließende Liste von Marken (z. B. anhängige Markenanmeldungen oder eingetragene Marken) der igus SE & Co. KG oder verbundenen Unternehmen der igus in Deutschland, der Europäischen Union, den USA und/oder anderen Ländern bzw. Jurisdiktionen.

Die igus® SE & Co. KG weist darauf hin, dass sie keine Produkte der Firmen Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber und aller anderen auf dieser Website genannten Antriebshersteller vertreibt. Die von igus® angebotenen Produkte sind solche der igus® SE & Co. KG.