ESD-Energiekettenserie 1500 | im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 21 mm

1500.015.038.0.ESD product image
igus-icon-lupe
1500.015.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.038.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 5
ESD-Energiekettenserie 1500 | im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 21 mm
ESD-Energiekettenserie 1500 | im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 21 mm
ESD-Energiekettenserie 1500 | im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 21 mm
ESD-Energiekettenserie 1500 | im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 21 mm
ESD-Energiekettenserie 1500 | im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 21 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
21 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
18 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
15 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
38 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
66,34 EUR
2,14 EUR / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 72 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 1500.015.038.0.ESD66,34 EUR
ESD-Energiekettenserie 1500 | im Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 21 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung