Change Language :
Um Stillstandszeiten so gering wie möglich zu halten, um Einstellungen schnell und präzise durchzuführen - reproduzierbare Werte sind die Aufgabe der Positionsanzeiger. Passend für fast alle Lineareinheiten in der passenden Gewindesteigung, in der gewünschten Blick- und Zählrichtung und in verschiedenen Farben sind diese ab Lager lieferbar.
Eigenschaften
Die Steigung ist abhängig von der eingesetzten Spindel.
| Steigung | Für Spindel | Anzeige im Display nach 1 Umdrehung |
|---|---|---|
| 1,25 | M8 x 1,25 | 001,25 |
| 2 | TR 10 x2 | 002,0 |
| 3 | TR 10 x 3; TR 12 x 3 | 003,0 |
| 4 | TR 18 x 4; TR 14 x 4 | 004,0 |
| 5 | TR 24 x 5 | 005,0 |
| 12 | 10 x 12 | 012,0 |
| 50 | 10 x 50 | 005,0 |
| 100 | 18 x 100 | 001,0 |