Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)
Produktbild PRT-04

Kompakter, leichter, günstiger

Programmerweiterungen am iglidur Drehkranzlager PRT-04

iglidur PRT-Drehkranzlager sind leichte, kompakte und einbaufertige Lösungen. Durch die stetige Weiterentwicklung dieser, konnten wir nun ein Drehkranzlager entwickeln, das für noch kleinere Bauräume geeignet ist, während es kostengünstiger als bisherige Modelle ist.

  • spart mindestens 50% Bauraum
  • bis zu 20 % günstiger und
  • 60% leichter als das PRT-01
  • Verfügbar mit Durchmesser von 50mm bis 300mm 
  • Verschleißfeste, schmier- und wartungsfreie iglidur Gleitelemente 

NEU: Jetzt auch in den Baugrößen 20 und 30 erhätlich!


Neue Varianten

  • Außenverzahnung in 4 Varianten
  • Innenverzahnung vs. Außenverzahnung: Indem im Innenraum des Lagers eine Verzahnung besteht, kann Bauraum gespart werden
  • Winkelanschlag mit einstellbarer Begrenzung
  • Rastung in verschiedenen Positionen durch mechanische Pin möglich
  • Einsatz von F2 Gleitelementen um elektrostatische Aufladung zu vermeiden. Gute Medien- und Temperaturbeständigkeit, Einsetzbarkeit auch in feuchter Umgebung.

tech up Technik verbessern
  • 50% geringere Bauhöhe im Vergleich zum PRT-01
  • Konsequenter Leichtbau durch Verwendung von Aluminium
  • Berechenbare Lebensdauer
Kosten runter Kosten runter
  • Bis zu 50% günstiger im Vergleich zu Edelstahl-Varianten
  • Einbaufertige Lösungen in dutzenden Varianten dank Baukastensystem
  • Berechenbare Lebensdauer
  • PRT-04 ca. 20 % günstier als der PRT-01 der gleichen Baugröße
proof Beweise
  • Im eigenen Testlabor getestet
recycle Nachhaltigkeit
  • Kompaktes Design erspart 60 % Gewicht im Vergleich zur PRT-01-Serie
  • Umweltschonend durch Verzicht auf Schmierstoffe
  • igus® unterstütz die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie hier mehr zum Thema.


Ideal für kleine Bauräume

Antriebe und Bewegungen auf kleinem Bauraum zu ermöglichen, ist eine Anforderung, die uns in vielen Anwendungsbereichen begegnet: Sei es bei der Fahrzeugentwicklung oder im Maschinenbau. Iglidur PRT-04 passt sich flexibel Ihren Anforderungen an. Leichtgängige Dreh- und Schwenkbewegungen werden ermöglicht – und dies nun auch in noch kleineren Einbauräumen. Hierdurch entstehen vielseitige Anwendungsmöglichkeiten.
PRT Anwendung
PRT Anwen

Persönliche Beratung

Sie haben weitere Fragen zu PRT-04?

Bei Fragen rund um unsere Programmerweiterungen von PRT-04, wählen Sie einfach eine der Kontaktmöglichkeiten und lassen Sie sich von uns beraten. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Marc Trenkler

Produktmanager iglidur® Beschichtungen & PRT Drehkranzlager

E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH