Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Öffnungssteg und Innenaufteilung für die Serie E6.1 6 & E6

Neuer Öffnungssteg

Stabiler und noch abriebärmer für höhere Reinraumtauglichkeit

Ein neuer Tribo-Werkstoff macht's möglich: Die Öffnungsstege aus Zweikomponenten-Spritzguss verringern den Abrieb der Reinraumkette E6 und E6.1 nochmals.
Der Wunsch kam von kam von einem Großkunden der Halbleiterindustrie: Lässt sich der Abrieb der Reinraumkette E6 nochmals verringern? Die Antwort: Ja - mit einem neuen, abrieboptimierten Führungssteg. Und mit cleverer "Arbeitsteilung" von Innen- und Außenwerkstoff.
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Neu entwickelter, reinraumgerechter Tribo-Kunststoff
  • igulen CR1 reduziert deutlich den Abrieb der Leitungen
  • Einfach zu montieren und nachzurüsten
  • Hohe Montagefreundlichkeit
Kosten senken

Kosten senken

  • Längere Lebensdauer der Leitungen, durch verringerten Mantelabrieb
  • Schnell nachzurüsten, ein Upgrade für höhere Reinraumtauglichkeit
  • Verringerter Wartungsaufwand
Beweise

Beweise

  • igus igulen CR1 Material erzeugt 89% weniger Abrieb
    als der igus Standardwerkstoff*
*Gemessen und gemittelt an 5 unterschiedlichen Reibpartnern:
1) CF340.250.01 2) CF270.UL.350.01.D 3) CF886.350.01 4) CAPE.A.10.0 5) CAPU.A10.0
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Ressourceneinsparung durch lange Lebensdauer
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. Sie erhalten dafür einen Voucher: chainge Recycling Programm

Lieferprogramm:

Art.-Nr.Passend fürBreite 
2105.BBB.CR1Öffnugssteg passend für Serie E6.29 / E61.29 / E6.35 / E61.35030 - 140 mm Jetzt anfragen
225.BBB.CR1Öffnugssteg passend für Serie E6.40 / E61.40 / E6.52 / E61.52040 - 300 mm Jetzt anfragen
Lieferzeiten

Lieferbar auf Anfrage

Innenaufteilung für die Serie E6

Neue Innenaufteilung

Abrieb weiter minimieren

Bei der neuen Innenaufteilung der Reinraumkette E6 kommt ein neues Clean-Room-Material zum Einsatz. Manchmal sind es Details, die entscheidende Verbesserungen bringen. Eine neue Innenaufteilung steigert nochmals die Abriebfestigkeit der Reinraum-Energiekette E6 und E6.1

Lieferprogramm:

Art.-Nr.Passend fürBreite BBB 
E6.29.1.CR1Trennsteg passend für Serie E6.29 / E61.29 Jetzt anfragen
E6.35.1.CR1Trennsteg passend für Serie E6.29 / E61.35 Jetzt anfragen
E6.40.1.CR1Trennsteg passend für Serie E6.29 / E61.40 Jetzt anfragen
E6.52.1.CR1Trennsteg passend für Serie E6.29 / E61.52 Jetzt anfragen
2300.BBB.CR1Fachboden passend für alle Serien E6.20 - 52030 - 300 mm Jetzt anfragen


Passende Produkte

Serie E6

Serie E6 6-teilige Energieketten. Robust, leise, vibrationsarm, reinraumtauglich und ISO Class 1.

Serie E6.1

Serie E6.1 Die neue Generation laufruhiger und reinraumtauglicher Energieketten. Extrem vibrationsarm, Gewichtsersparnis von ca. 30 % im Vergleich zum System E6 und ISO Class 1

NEU: Serie C6

Serie C6 Optimiertes Design ohne messbaren Abrieb. Für ISO-Reinraumklasse 1 Anwendungen. Hohe Stabilität und hohe Laufruhe durch aufgespritztes Dämpfungsprofil.

Weitere Informationen

Energieketten für den Reinraum

Andere Energieketten

Weitere abriebfesten Energieketten für Reinraumanwendungen gemäß Class 1 nach EN ISO 14644-1.
Reinraum

Weitere Reinraum-Produkte

Entdecken Sie weitere wertvollen Informationen über den Reinraum sowie weitere Reinraum-Produkte.
Reinraum-Testlabor

Reinraum-Testlabor

Eigenes Reinraumlabor nach IPA-Zertifizierung im igus Technikum. Hier können kundenspezifische Energieführungsanwendungen kurzfristig auf Ihre Reinraumtauglichkeit getestet werden.


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH