Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Energiekettensystem C6 für Reinraumanwendungen

Produktvorstellung e-kette C6

Höchste Reinraumeignung, kaum Abrieb, hohe Stabilität

Abriebfestigkeit ist der entscheidende Parameter bei Energieketten-Anwendungen im Reinraum. Die Energiekette der Serie C6 setzt hier Maßstäbe. Der Abrieb ist kaum messbar. Besser geht es kaum: Auch bei hoher Beanspruchung lässt sich bei der neuen Reinraum-Energiekette C6 kein Abrieb messen. Weitere Vorteile sind ein extrem leiser Lauf und eine einfache Montage.

Typische Anwendungsbereiche: Elektrofertigung, Halbleiterindustrie, FPD Produktion, Mikroelektronik, Panel-Roboter, Verpackung, Plotter, Medizintechnik
Jetzt die C6 anfragen
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Optimiertes Design ohne messbaren Abrieb
  • Für Anwendungen der ISO-Reinraumklasse 1
  • Hohe Stabilität durch robustes Anschlagsystem
  • Hohe Laufruhe durch aufgespritztes Dämpfungselement
  • Seitenteile aus ESD-Material verhindern statische Aufladung
Kosten senken

Kosten senken

  • Lange Lebensdauer, dadurch günstige Lebenszykluskosten
  • Einfache und damit kostensparende Montage
  • Standardmäßig aus igumid ESD (Seitenteile) und iglidur J (Öffnungsstege und Innenaufteilung)
Beweise

Beweise

  • Abrieb-/ Leitungsversuche im igus® Labor. Das Material iglidur® J erzeugt 77 % weniger Abrieb*.
*Gemessen und gemittelt an 5 unterschiedlichen Reibpartnern:
1) CF340.250.01 2) CF270.UL.350.01.D 3) CF886.350.01
4) CAPE.A.10.0 5) CAPU.A10.0 im Vergleich zum Standardmaterial igumid G
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Ressourceneinsparung durch lange Lebensdauer
  • Lassen Sie Ihre Energie- oder Schleppkette am Ende des Lebenszyklus im igus chainge Recycling Programm verwerten. Egal von welchem Hersteller. Sie erhalten dafür einen Voucher.
  • igus ist Investor der ersten Stunde bei Mura Technology und bringt das Chemical Recycling voran. Von Kunststoffmüll zu Rohöl in 20 Minuten.

Lieferprogramm:

Art.-Nr.InnenhöheAußenhöheInnenbreiteAußenbreiteBiegeradiusTeilung
NEU: C6.29.100.075.1729 mm35 mm100 mm116 mm075 mm22 mm
C6.53.172J.075.353 mm67 mm172 mm199 mm075 mm30 mm


Tests im igus Labor

Reinraum-Testlabor Kontinuierliche Reinraum Tests im IPA zertifizierten igus Reinraum Labor während des Entwicklungsprozess, um den steigenden Reinraumanforderungen eine Lösung zu bringen.
Abrasion Test Verschiedene Gleitpartner werden auf Abrieb getestet und bewertet.


Vergleiche mit anderen Produkten für Reinraumanwendungen
 

⬤⬤⬤⬤⬤ bestens geeignet | ⬤ eher weniger | ✔ Ja | X Nein
 Energiekette
C6
 Energiekette
E6/E6.1
Wellrohr
e-skin
Flache Kabelführung
e-skin flat
 
 Serie E6.clean Serie E6e-skin Wellrohre-skin flat
Class 1 nach EN ISO 14644-1Kontinuierliche
Reinraum-Tests im
IPA-zertifizierten igus
Reinraum-Labor
 
Modularität/Baukastenprinzip ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Komponenten einzeln austauschbar 
Schneller Austausch der Befüllung, zu öffnen⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘
Schnelle Lieferung⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘
Einfache Wartung⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Ab Lager lieferbar 
Individuell zu verkürzen 
Individuell zu verbreitern 
Hohe Produktivitätsrate⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Keine Mindestabnahmemengen 
Preisgünstig⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Freitragende Eignung⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⭘⭘⭘
Für hohe Dynamik⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘
Platzsparend⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Zusatzlast⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
4 Jahre Garantie 
Ressourcenschonend 
Alles aus einer Hand (Kette, Kabel, Stecker) 
Produkte auch einzeln erhältlich 
Geräusch- und vibrationsarm⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤
Online LebensdauerberechnungX XX
Online InnenaufteilungskonfiguratorX X
Geeignet für BranchenElektronikfertigung
FPD Produktion
Halbleiterindustrie
Mikroelektronik
Panel-Roboter
Verpackung

 
Elektrofertigung
Halbleiterindustrie
FPD Produktion
Mikroelektronik
Panel-Roboter
Verpackung
Plotter
Medizintechnik
Elektrofertigung
3C-Industrien
Dispenser
Glass Cutting
Halbleiterindustrie
FPD Produktion
Mikroelektronik
AOI
 
Elektrofertigung
3C-Industrien
Bonding
Dispenser
Halbleiterindustrie
FPD Produktion
Medizintechnik
Mikroelektronik
AOI
   Zum ProduktZum ProduktZum Produkt

Weitere Informationen

Energieketten für den Reinraum

Weitere Reinraum-Energieketten

Weitere abriebfesten Energieketten für Reinraumanwendungen gemäß Class 1 nach EN ISO 14644-1.
Reinraum

Reinraum

Entdecken Sie weitere wertvollen Informationen über den Reinraum sowie weitere Reinraum-Produkte.
Reinraum-Testlabor

Reinraum-Testlabor

Eigenes Reinraumlabor nach IPA-Zertifizierung im igus Technikum. Hier können kundenspezifische Energieführungsanwendungen kurzfristig auf Ihre Reinraumtauglichkeit getestet werden.

Das könnte Sie auch interessieren


Energieketten-Standardprogramm

Shop mit über 100.000 Produkte.

Energieketten-Konfigurator

In wenigen Schritten Ihr individuelles Energiekettensystem zusammenstellen.

Einsparpotenzial

Entdecken Sie jetzt Ihr Einsparpotenzial mit Energieketten.
Recycling-Programm

Recycling-Programm

Energieketten wiederverwerten lassen statt wegwerfen.


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH