Verschleißfeste 3D-Druck Kunststoffe

Die besten Werkstoffe für bewegte Anwendungen

3D-Druck Materialien

Allrounder Werkstoffe

SLS Maschinen

Bestseller

iglidur i3 3D-Druck SLS Pulver
  • Bestseller im 3D-Druck-Service
  • Hohe Verschleißfestigkeit und höchste Festigkeit
  • Gute mechanische Kennwerte
  • Ideal für Gleitanwendungen und Zahnräder
iglidur i230 3D-Druck SLS Material
  • Höchste Biegefestigkeit
  • Temperaturbeständig bis 110 °C
  • Frei von PTFE
  • Elektrostatisch ableitend (ESD)
iglidur i150 Filament für Verschleißteile
  • Filament Bestseller
  • Einfach zu verarbeiten
  • Optimal für niedrige Gleitgeschwindigkeiten
  • Lebensmittelkonform gemäß EU10/2011

Hitzebeständige Werkstoffe

Hitzebeständiges Filament
  • Für die Verarbeitung von Hochtemperatur-Filamenten benötigen Sie einen 3D-Drucker mit einer Bauraumtemperatur von mindestens 160 °C.
  • Es ist besonders wichtig die Hochtemperatur-Filamente vor Feuchtigkeit geschützt aufzubewahren und vor der Benutzung einer Trocknung zu unterziehen, um unerwünschte Qualitätsprobleme zu vermeiden.

Bestseller

iglidur A350 hitzebeständiges und lebensmittelechtes Filament FDA Konformität
  • Temperaturbeständig bis 180 °C im Dauerlauf
  • Brandhemmend nach UL94-V0
  • Autoklavierbar sowie FDA-konform
iglidur RW370 extrem hitzebeständiges und belastbares Filament
  • Temperaturbeständig bis 170 °C im Dauerlauf
  • Brandhemmend nach UL94-V0 und DIN EN 45545
  • Höchste Festigkeit aller tribofilamente
iglidur J260 besonders belastbares verschleißfestes 3D-Druck-Material
  • Temperaturbeständig bis 120 °C im Dauerlauf
  • Chemikalienbeständig
  • Sehr guter Reibwert bei niedrigen und mittleren Lasten

ESD-taugliche Werkstoffe

Bestseller

iglidur i8-ESD antistatischer Kunststoff für den 3D-Druck
  • Durchgangswiderstand 104 bis 107 Ohm x cm
  • Hohe UV-Beständigkeit
  • Verarbeitbar auf Anlagen mit und ohne CO2-Laser
iglidur i9-ESD antistatischer Kunststoff für den 3D-Druck
  • Durchgangswiderstand 106 bis 109 Ohm x cm
  • Verhindert Störströme bei stromführenden Teilen
  • Erhöhte Steifigkeit
Greifer elektrostatisch ableitend ESD

Chemikalienbeständige Werkstoffe

iglidur i10 chemikalienbeständiger Kunststoff für den 3D-Druck

Was bedeutet Beständigkeit?

  • Keine signifikanten Veränderungen von mechanischen Eigenschaften
  • Keine Farb- und Oberflächenveränderung
  • Gewichtszunahme < 3% oder Gewichtsverlust < 0,5% möglich
  • Veränderung der Druckbruchkraft < 15% möglich
  • Veränderung der Shore D Härte < 2 möglich

Was bedeutet bedingte Beständigkeit?

  • Merkliche Gewichts- und Eigenschaftsveränderungen des Materials
  • Geringe Farb- und Oberflächenveränderung möglich
  • Gewichtszunahme 3 bis 8 % oder Gewichtsverlust 0,5 bis 3 % möglich
  • Veränderung der Druckbruchkraft 15% bis 25 % möglich
  • Veränderung der Shore D Härte 2 bis 5 möglich

Top Produkte

iglidur i10 chemikalienbeständiger Kunststoff für den 3D-Druck
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Lebensmittelkonform nach FDA
  • Verfügbar nur im 3D-Druck-Service in 7 Tagen
iglidur J260 chemikalienbeständiges Filament
  • Chemikalienbeständig
  • Temperaturbeständig bis 120 °C im Dauerlauf
  • Sehr guter Reibwert bei niedrigen und mittleren Lasten

Lebensmittelechte Werkstoffe

Lebensmittelechtes Filament
  • Lebensmittelkonformes Filament vor Staub schützen
  • Vor dem Druck alle Kontaktteile gründlich reinigen, insbesondere Extruder-Ritzel, Druckdüse und Druckbett
  • Kein oder lebensmittelkonformes Haftmittel verwenden
  • Slicing-Software-Einstellungen für eine dichte Oberfläche wählen
  • Gesenkte Druckgeschwindigkeit und Anpassung der Linienbreite an den Düsendurchmesser

Bestseller

iglidur i151 lebensmittelechtes Filament
  • Lebensmittelkonform nach FDA und EU 10 / 2011
  • Optische Detektierbarkeit durch blaue Farbe
  • Mit jedem Drucker einfach zu verarbeiten
iglidur i6 lebensmittelechter Kunststoff für den 3D-Druck
  • Lebensmittelkonform nach FDA
  • Detailgenau mit exakten Oberflächen
  • Ideal für Schneckenräder
iglidur i6 lebensmittelechter Kunststoff für den 3D-Druck

Werkstoffe für Strukturbauteile und Multi-Material-Druck

Bestseller

Faserverstärktes 3D-Druck-Filament igumid P150
  • Biegefestigkeit 87 MPa, Biege-E-Modul 5 GPa
  • Höchste Festigkeit und Steifigkeit durch Faserverstärkung
  • Nicht selbstschmierend, Stukturwerkstoff für Leichtbauteile
Faserverstärktes 3D-Druck-Filament igumid P190
  • Biegefestigkeit 237 MPa, Biege-E-Modul 11,5 GPa
  • Höchste Festigkeit und Steifigkeit durch Faserverstärkung
  • Nicht selbstschmierend, Stukturwerkstoff für Leichtbauteile
Faserverstärktes 3D-Druck-Filament igumid P190

Resin für den DLP 3D-Druck

3D-Druck Resin für Verschleißteile

Tipps zum Filament 3D-Druck und Druckprofile zum Download

Tipps für 3D-Druck mit Filament

3D-Druck Tipps

Hier herunterladen
3D-Druck Filamente von igus

Filament-Druckprofile

Mehr erfahren

Informationen zum hauseigenen Material-Testlabor und Druck-Service

igus Testlabor

Getestet!

Zu den Testergebnissen
Online 3D Druck Service

3D-Druck-Service

Zum igus 3D-Druck-Service

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Marius Brenner
Marius Brenner

Sales Manager Additive Fertigung

+49 (0) 2203 9649 7910E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung