Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Bei dem chainflex® CASE handelt es sich um einen Karton, der den Trommelversand ohne Palette ermöglicht. Somit kann die Ware mittels Paketzusteller versendet werden. Das chainflex® CASE dient nicht nur dem Transport, sondern ist gleichzeitig auch ein Lagersystem für Leitungstrommeln. Die Leitung kann sehr einfach direkt aus dem Karton ab getrommelt werden. Durch die Stapelfähigkeit bieten wir die Möglichkeit, flexible Lagerstätten zu errichten. Der QR Code auf dem Versandkarton ermöglicht eine einfache online Nachbestellung. Das chainflex® CASE dient somit nicht nur dem Transport, sondern ermöglicht auch das abtrommeln der Leitung direkt aus dem Karton. Somit sparen Sie nicht nur Versandkosten, sondern auch Prozess- und Lagerkosten.
Mit dem chainflex® CASE lassen sich Leitungstrommeln in einem Karton mittels Paketzusteller versenden. Ganz einfach und unkompliziert. Dabei können Sie bis zu 84 % Versandkosten sparen, im Vergleich zu einem Standardversand auf Palette durch eine Spedition.
Sparen Sie sich teure Lagersysteme für Leitungstrommeln. Trommeln Sie die Leitung sofort aus dem chainflex® CASE ab. Durch Tragegriffe und die Stapelfähigkeit lassen sich individuelle Lagerplätze erstellen.
Durch den QR Code auf jedem chainflex® CASE können Sie in wenigen Sekunden Ihre Leitung im Web nachbestellen. Einfach mit dem Smartphone einscannen.
Der unkomplizierte Weg Leitungsmeterware zu versenden und zu lagern. Erfahren Sie mit uns, wie sich Versandkosten reduzieren lassen und wie Sie ihr Lager optimieren lässt.
Inhalt: Wir zeigen Ihnen wie sich der Versand und die Lagerung von Leitungsmeterware mit unserem chainflex® CASE vereinen lässt. Sparen Sie nicht nur bis zu 80% Versandkosten ein, sondern verbessert sie auch Ihr Lagersystem für chainflex Meterware und sparen somit auch Prozesskosten ein.
"Eine echte „Out of the box“-Lösung haben die Instandhalter des BSH-Werkes in Bad Neustadt an der Saale realisiert. Elektrische Leitungen kommen nicht mehr per Bund oder Kabeltrommel, sondern in der Versand- und Lagerlösung „chainflex CASE“. Das spart Kosten, Platz und Verschnitt."
chainflex erfüllt alle Anforderungen an EMV-Sicherheit sowie Normen und Richtlinien wie UL, CSA, EAC und vieles mehr.
chainflex hält - 36 Monate garantiert. Hier alles zur einzigartigen chainflex Garantie finden.