Kostengünstig und schnell Verfahrwege bis 150 m realisieren.
Energieeffizient und kostengünstig lange Verfahrwege realisieren.
Zug-/Schubkraftberechung als Sicherheitsstandard.
Antriebsleistung zum Bewegen von Energieketten senken - jetzt auch mit dem E4.1-Standardbaukasten.
Kleinste Radien für die Rollenenergiekette P4 - längste Verfahrwege auch für kleine Platzverhältnisse.
Wirtschaftliche Energieführung für Kranträger und Hallenkrane - schnell montiert als Baukastenlösung.
Modular, leise, platzsparend - Medien, Energie und Daten in die Höhe führen.
Kein Klappern und Schlagen bei Querbeschleunigungen - sicher in die Höhe führen bis 50m - Jetzt neue Größen.
Mit igus®-Rotationsmodulen Kreisbewegungen mit 900° und mehr auch mit hohen Lasten realisieren.
Die Alternative zur Kabeltrommel - Leitungen schonen und verschiedene Medien sicher führen.
Schneller befüllen bei dicken Schläuchen und Leitungen.
Schleifenbildung am Roboterkopf vermeiden - jetzt mit stufenlos einstellbarer Rückzugskraft.
Zu öffnende Aluminiumdeckel für das System E4.1.
Spänedichte Anschlusselemente von Energierohren - Rundum-Befestigung und integrierte C-Schienen.
Hochtemperatur-Kunststoff-Variante der spänedichten RX-Energierohre ab Lager - 850°C ab 24h.
Ein System für Daten, Medien und Signale in neuer Größe - wartungsfreie Alternative zur Stromschiene.
Platzsparende Rundum-Befestigung für die hochdynamischen E3 Energieketten.
Jetzt auch mit 52 mm Innenhöhe - neue Generation laufruhiger Reinraum-Energieketten.
Maximale Variabilität mit einer Energiekette - Modulbauweise senkt Kosten und steigert die Möglichkeiten.
Erweiterung der Programmvielfalt - neue Biegeradien für mehr Leitungsvielfalt und Platzverhältnisse.
Erweiterung der Programmvielfalt - neue Radien für mehr Leitungsvielfalt und Platzverhältnisse.
Mehr Wirtschaftlichkeit durch Standardisierung - Baukasten kontinuierlich umlaufender Energieketten.
Permanent leitfähige Energieketten ESD/ATEX-Lieferprogramm in 24 Stunden verfügbar.
Magnetisch detektierbare Kunststoff-Energieketten für die Lebensmittel- und Tabakindustrie.
Weitere Innenaufteilungselemente zur Erhöhung der Leitungs-lebensdauer um den Faktor 4.
Weitere Innenaufteilungselemente zur Minimierung von Leitungs-abrieb bis 75%.
Intelligente Lösung zum schnellen und effektiven Abmanteln großer Absetzlängen.
Produkterweiterung der vieladrigen Bündelverseilung.
Produkterweiterung der vieladrigen Bündelverseilung.
Halogenfreie Ethernet CAT5-Spezialleitung für höchste Beanspruchungen.
Tordierbare PUR-Steuerleitung und tordierbare Profinetleitung.
Profibus-/Ethernet-Leitungen für hängende Anwendungen Anwendungen bis 50 m.
chainflex® CFSPECIAL.414 für Schienenfahrzeuge.
chainflex® CFSPECIAL.544 für Hygiene-Anwendungen: antimikrombiell.
Konfektionierte Thermoausgleichsleitung für Typ J und Typ K.
Konfektionierte USB 3.0 – Leitung mit dem Stecker Typ A.
Schnellverschluss Steckverbinder Intercontec SpeedTec von igus®.
robolink® Gelenk – optional mit Winkelsensorik
Magnetische inkrementelle Winkelsensoren.
Aus dem robolink® Roboter-Gelenkbaukasten individuell konfigurieren und direkt online anfragen oder bestellen.
Innovatives Maschinenelement für Maschinen- und Anlagenbauer in der Automatisierung.
Die modulare Pick & Place-Lösung aus dem Baukasten die sich der Anwendung anpasst.
Neues iglidur®-Polymergleitlager mit V0-Einstufung nach UL94.
Umfassende Programmerweiterung des neuen Hochlastlagers bis Ø75mm.
Bisher mit einem spritz-gegossenen Kunststofflager unerreichte Lebensdauer in Hochlastschwenkanwendungen.
Endlich mit Standardprogramm.
Das Chemielager für alle Fälle.
Vorgespannte Flanschlager in Inch-Abmessungen.
Die sichere Lagerlösung für jedes Blech.
Schmierfreies und exaktes Umlenken von Förderbändern.
Der iglidur®-Produktfinder zeigt Ihnen mit wenigen Klicks die passende Gleitlager-Lösung speziell für Ihre Anwendung. Jetzt auch als iPad-Version.
Vielseitig, robust und universell.
Für den Einsatz bei hohen Temperaturen.
FDA-konformes Material für Anwendungen im Lebensmittelbereich.
Spezieller Werkstoff für die tabakverarbeitende Industrie.
Chemikalien- und temperaturbeständig bis 250 °C.
Finden Sie den richtigen Halbzeug-Werkstoff und fragen Sie Ihre Wunschabmessung an. Jetzt mit 4 weiteren Werkstoffen.
Verzahnter Außenring zum direkten Antreiben nun auch für die kleinste Größe.
Zum direkten Montieren auf ebenen Flächen.
iglidur® PRT-Rundtischlager mit Kopfring zum Klemmen.
Saubere Lösung: PRT-Bauform 01 mit Gleitelementen aus FDA-konformem iglidur® A180.
Das FDA-Upgrade des xirodur® B180 Programms für den Lebensmittelbereich.
xiros® B180-Polymerkugellager jetzt in inch-Abmessungen.
Neue, kleinere xiros® B180 Polymerkugelrolle.
Neue Abmessung für xirodur® B180 Polymerkugellager.
Das xiros® Polymerkugel-lagerprogramm mit dem Schutz gegen elektrostatische Aufladungen (ESD).
Neue Abmessungen für xirodur® C160 Polymerkugellager.
Neue Abmessung für xirodur® A500 Polymerkugellager.
igubal®-Clips-Gelenklager HD mit weiteren Abmessungen.
Eingeclipste Kalotte in Gelenkkopf mit Innengewinde – 2 neue Größen KCRM.
Vorhandene Bohrungen nutzen, 1:1 Austausch möglich.
Flexibles System für individuelle Ausführungen senkt Kosten.
Durch einfache Montage Zeit sparen.
Verdrehgesichertes Vierkant-Rohr-Linearsystem.
Mehr Präzision auf engem Bauraum.
Höhere Lasten durch Erweiterung des erfolgreichen drylin® W-Baukastens: drylin® W Baugröße 25.
Linear gleiten in aggressiven Medien.
Das neue iglidur®-Gleitmaterial wurde speziell für Linear-bewegungen entwickelt.
Zum Ausgleich von Winkelfehlern in Anschraubblechen.
Neue Materialien im Bereich der Gewindetriebe.
iglidur®-Materialien gegen beschichtetes Aluminium.
Vier neue Steilgewindeabmessungen verfügbar.
Kleine und leichte Auslegerachse für "Pick&Place" Anwendungen.
Ausweitung der robusten und stabilen SAW-Baureihe.
22mm x 28mm: Miniatur-Linearachse für Hand- oder Motorbetrieb.
Schlaue Lösung für lange Hubwege der SLW-Linearmodule.
Praktische Ergänzung für den drylin®-Baukasten.
SLW-BB-1080 mit kugelgelagerter Spindel für hohe Drehzahlen.
Vakuum oder Unterwasser-betrieb? Schrittmotoren für beide Extreme.
drylin®-Schrittmotoren mit integrierter Antriebsspindel verfügbar.
Programmerweiterung um Low-Cost-Gleichstrommotoren.
Neuer Motor mit Spritzwasserschutz.
Mit den neuen Adapterkits lassen sich einfach und schnell Mehrachsportale aufbauen.
Antriebseinheiten für einen 4-Achs-Gelenkarm.
pikchain® Förderkette für intelligente Pick&Place-Lösungen.
Einfach schnell montiert.
Wie auf Schienen, jetzt auch horizontal.
igus® Kontakt+49 (0) 2203-9649-0E-Mail an igus®
myigus myCatalogE-Ketten®Online KatalogProduktfinderLebensdauerberechnungAnwendungsbeispieleChainflex® LeitungenOnline KatalogProduktfinderAnwendungsbeispieleiglidur® GleitlagerOnline KatalogProduktfinderLebensdauerberechnungAnwendungsbeispieleigubal® GelenklagerOnline KatalogProduktfinderLebensdauerberechnungAnwendungsbeispieleDryLin® LineargleitlagerOnline KatalogSystemauswahl/
LebensdauerberechnungAnwendungsbeispielexiros® KugellagerOnline KatalogLebensdauerberechnungAnwendungsbeispielerobolink® MehrachsgelenkOnline KatalogProduktkonfiguratorAnwendungsbeispieleServiceArtikel Nr. Suche3D CAD BibliothekKataloge/MusterDownloads
Über 80.000 Produkte ab Lager! Lieferung und Beratung täglich von 7-20 Uhr und samstags von 8-12 Uhr!
AGB Impressum Generelle Hinweise