drylin® ZLW - Zahnriemenachse

ZLW-1040 Die Zahnriemenachse drylin® ZLW-1040 ist die ideale Lösung für viele Positionieraufgaben. Die Einbauhöhe beträgt nur 45 mm. Die Hublänge ist frei wählbar (maximal 2000 Millimeter). Der Schlitten ist in 3 Größen verfügbar. drylin®ZLW-1040 ist in der Baureihe „Basic 02“ und in der „Standard 02“ lieferbar. econ SerieAuch als Einsteigermodell der econ-Serie erhältlich.

Zu diesen Artiklen passend:


Technische Daten, Antriebsmomente, Aufbau der Zahnriemenachse


ZLW - Zahnriemenachse

L max.:

 

Abmessungen [mm]

Bestellnr. Gewicht
ohne Hub
[kg]
Gewicht
100 mm
Hub
[kg]
max.
Hublänge
[mm]
A
-0,3
Al H E2
±0,15
l hc E3
±0,15
R
±0,15
f Einzelpreis
bei
Basishub
100 mm
 
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) 0,9 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 248,37 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1040-02-E-100-L (1) 0,7 0,14 1000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 177,27 EUR In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig ZLW-1040-02-B-100-R (1) 0,9 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 234,15 EUR In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig ZLW-1040-02-B-100-L (1) 0,9 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 234,15 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) 1 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 442,29 EUR In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig ZLW-1040-02-S-100-L (2) 1 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 428,07 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1040-02-B-150-L (1) 0,9 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 251,33 EUR In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig ZLW-1040-02-S-100-R (2) 1 0,14 2000 74 100 45 60 204 22,5 87 40 1 428,07 EUR In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig ZLW-1040-02-B-150-R (1) 0,9 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 251,33 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) 0,9 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 265,55 EUR In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig ZLW-1040-02-S-150-L (2) 1 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 445,25 EUR In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig ZLW-1040-02-S-150-R (2) 1 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 445,25 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) 1 0,14 2000 74 150 45 60 254 22,5 137 40 1 459,47 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1040-02-B-200-L (1) 0,9 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 253,70 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1040-02-B-200-R (1) 0,9 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 253,70 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) 0,9 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 267,92 EUR In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig ZLW-1040-02-S-200-L (2) 1 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 447,62 EUR In den Warenkorb
in 3 Werktagen versandfertig ZLW-1040-02-S-200-R (2) 1 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 447,62 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) 1 0,14 2000 74 200 45 60 304 22,5 187 40 1 461,84 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) Maß d2: 6mm Vierkant / mit Adapter Ø10mm und Maß X frei wählbar
(2) Maß X frei wählbar

Anschlussmaße [mm]

Bestellnr. lt
±0,3
sg ha lz l2 d2 X E
±0,2
AP
-l
LP dp n nb nw nh T1 T2 d
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1040-02-E-100-L (1) 52 M6 22 27 20 10 RPP3M 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
in 3 Werktagen versandfertig ZLW-1040-02-B-100-R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
in 3 Werktagen versandfertig ZLW-1040-02-B-100-L (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
in 3 Werktagen versandfertig ZLW-1040-02-S-100-L (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1040-02-B-150-L (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
in 3 Werktagen versandfertig ZLW-1040-02-S-100-R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
in 3 Werktagen versandfertig ZLW-1040-02-B-150-R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
in 3 Werktagen versandfertig ZLW-1040-02-S-150-L (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
in 3 Werktagen versandfertig ZLW-1040-02-S-150-R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1040-02-B-200-L (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1040-02-B-200-R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
in 3 Werktagen versandfertig ZLW-1040-02-S-200-L (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
in 3 Werktagen versandfertig ZLW-1040-02-S-200-R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Lieferzeit auf Anfrage ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) 52 M6 22 27 20 10 - 60 78 40 6,4 5,2 9,5 4,3 15,5 36 26,5 5
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) Maß d2: 6mm Vierkant / mit Adapter Ø10mm und Maß X frei wählbar
(2) Maß X frei wählbar

Festlegen der Position der Antriebswelle (rechts oder links), in Blickrichtung x!
1 = Antriebswelle links
2 = Antriebswelle rechts
x = Blickrichtung Antriebswelle

ZLW-1040:


Bestellschlüssel

ZLW             Zahnriemen-Linearachse DryLin® W
  -1040           Größe 1040 (Führungswellendurchmesser 10 mm / Wellenabstand 40 mm)
    -02         01 = Kunststofflgleitlager in Umlenkung
02 = Rillenkugellager in Umlenkung
      -B       B = Basic
S = Standard
        -100     Wagenlänge in mm Baugröße 1040: Standard 100mm / optional gegen Aufpreis: 150 / 200 mm)
          -L   L = Antriebszapfen links
R = Antriebszapfen rechts
L/R = Antriebszapfen beidseitig
            -XX Hublänge in mm

drylin® ZLW Befestigungsmöglichkeiten


Zu diesen Artikeln passend:


in 3 Werktagen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage

The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH